Concierge® Tracer®

concierge pt 2 - 1

Concierge® Tracer®

Le contrôle à l’échelle du bâtiment peut être à la fois pratique et abordable pour les bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille. Nous avons mis beaucoup de puissance dans cette solution logicielle de gestion unique et simplifiée que tout le monde peut utiliser.

  • Optimise les performances du système grâce aux applications inégalées conçues en usine de Trane
  • Interface intuitive
  • Donne aux entrepreneurs un avantage concurrentiel en leur permettant d’offrir à leurs clients les avantages du confort et de l’efficacité du système BAS.
Contactez votre expert Trane local

Apportez l’automatisation des bâtiments Tracer SC+ aux petits bâtiments

Tracer Concierge offre un contrôle intégré de haut en bas des systèmes de toit et des systèmes split à une ou plusieurs zones, des ventilateurs d’extraction, de la qualité de l’air intérieur, de l’éclairage et plus encore. La programmation en usine apporte la puissance de niveau professionnel des applications système Tracer SC+ aux petits bâtiments commerciaux.

La programmation en usine couvre les dérogations du système, les changements de consigne de température, les alertes de surveillance quotidiennes et diverses options de planification. 

 

Visitez notre nouveau centre d’aide pour les entreprises légères

Vous recherchez plus de ressources et d’assistance Trane ? Visitez notre centre de santé commercial léger, y compris l’assistance à l’installation et au démarrage, ainsi qu’une liste complète des systèmes et solutions Trane. Visitez notre centre d’aide pour les entreprises légères.

Découvrez les solutions Trane qui peuvent faire progresser votre système de conciergerie.

Airfi_lifestyle.png

Solution sans fil Air-Fi® pour conciergerie

Air-Fi Wireless est la solution de Trane pour une communication BAS sans fil sécurisée et fiable. Un meilleur confort commence par une lecture de la pièce grâce à des capteurs sans fil multisens, montables n’importe où et faciles à déplacer. Air-Fi Wireless offre une flexibilité d’installation et une fiabilité réseau améliorée. 

  • L’absence de fils dans les murs facilite l’installation et le déplacement des capteurs. Une réalisation plus rapide des projets signifie une réduction des coûts de main-d’œuvre et des projets plus rentables. 
  • Capacités de détection éprouvées et puissantes. Installez le réseau de communication BAS sans fil le plus fiable possible pour le système Tracer Concierge. 

vrf_1up.png

Traceur Concierge® pour Trane® / Mitsubishi Electric CITY MULTI® VRF

Le système Tracer Concierge prend en charge Trane® / Mitsubishi Electric CITY MULTI VRF. La fonctionnalité BAS complète facilite le contrôle du système VRF.

  • Tracer Concierge permet une connectivité complète du bâtiment pour automatiser le confort et l’efficacité dans les bâtiments neufs et existants qui disposent d’un mélange de systèmes DRV et côté piste.
  • Installation facile par l’entrepreneur, utilisation facile par l’utilisateur final. Améliorez les projets VRF commerciaux légers avec une commande de type entreprise pour des performances optimisées. 

Complétez le système avec un équipement CVC Trane compatible

Documentation et ressources sur les produits