Capteurs de zone et themostats

Capteurs

Capteurs de zone et themostats

Nos capteurs de zone et nos thermostats fournissent une détection précise et fiable, ce qui est essentiel pour maintenir vos systèmes CVC à des niveaux optimaux. Les modèles sont disponibles en utilisant une communication filaire ou sans fil en fonction des exigences du bâtiment.

Qu’est-ce qu’un capteur de zone ?

Un capteur de zone fournit un retour d’information au système de contrôle sur les éléments de la pièce qui affectent le confort, tels que la température et l’humidité, ou la sécurité, tels que le CO2.

Des capteurs pour tous les besoins

Nos capteurs ont été développés pour fournir des solutions pour toutes les applications, des suites de direction aux cafétérias, des salles de classe aux magasins de détail. Trane dispose des capteurs et des solutions adaptés pour vous aider à fournir une qualité environnementale intérieure optimale, le confort des occupants et la productivité.

Capteurs de CO2

Le capteur de dioxyde de carbone (CO2) se connecte à un système de gestion de bâtiment Tracer® et à l’équipement de ventilation approprié. Le capteur de CO2 Trane® mesure et enregistre le dioxyde de carbone en parties par million (ppm) dans les espaces occupés des bâtiments. Ces mesures de dioxyde de carbone sont généralement utilisées pour identifier les zones de bâtiment sous-ventilées et remplacer le flux d’air extérieur au-delà des taux de ventilation de conception si le CO2 dépasse les niveaux acceptables.

Capteurs de température

Les capteurs de température sont dotés d’une gamme complète qui offre aux occupants du bâtiment la possibilité de choisir différents points de consigne de température et de mode de fonctionnement en fonction de leur niveau de confort. Trane® propose une gamme complète de capteurs de température filaires et sans fil. Les capteurs de température filaires sont l’alternative appropriée pour les endroits qui ne peuvent pas accueillir de capteurs sans fil ou qui nécessitent une connexion à un outil de service. Les capteurs de température sans fil, qui permettent une installation facile et flexible, constituent une alternative rentable aux capteurs filaires.

Capteurs de température et d’humidité combinés

Les capteurs combinés Trane® utilisent un élément de détection capacitif en polymère, qui offre des performances et une longévité supérieures. Les capteurs d’humidité relative et de température Trane utilisent un élément de détection capacitif en polymère pour une précision de détection fiable et une excellente récupération de la saturation. La température de sortie est fournie par une thermistance de 10 kΩ de type II. Les deux capteurs sont logés dans un boîtier commun pour des coûts d’installation réduits et une apparence améliorée.

air-fi layered grey.png

Qu’est-ce que c’est que le sans fil ?

La communication sans fil Trane® Air-Fi® est une solution fiable et flexible qui vous libère des tracas associés aux composants câblés de votre système de contrôle du bâtiment. Le système offre deux fois plus de portée de signal et quatre fois plus de chemins potentiels par rapport aux autres systèmes sans fil sur le marché pour aider à prévenir les pannes de communication.

L’adhésion aux normes ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permet une surveillance et un contrôle sans fil sécurisés et fiables des systèmes des bâtiments commerciaux. Il est également conforme à la norme IEEE® 802.15.4, qui garantit que votre système de communication BAS sans fil coexistera de manière fiable avec d’autres systèmes sans fil, y compris Bluetooth et Wi-Fi.

143070812

Vous n’êtes pas sûr du sans fil ?

Nos capteurs de zone et thermostats sont également disponibles filaires, avec des protocoles tels que BACnet sur IP ou MSTP.

Les communications filaires et sans fil ont chacune leurs avantages et peuvent être utilisées ensemble dans votre bâtiment ou votre projet.

Connectons-nous

Explorez nos solutions de contrôle pour intégrer et optimiser votre bâtiment.

Documentation sur les produits