Les résultats scolaires des étudiants américains dépendent, en partie, de la capacité à créer un environnement confortable et propice à l’apprentissage. Avoir trop chaud ou trop froid pourrait entraver la capacité d’un élève à atteindre l’excellence académique. Les changements saisonniers, le délabrement mécanique ou du bâtiment et même l’assiduité aux cours constituent de véritables défis pour les systèmes mécaniques CVC. La seule chose constante dans la salle de classe d’aujourd’hui est sa capacité à changer constamment.
Dans cet esprit, Trane présente une NOUVELLE conception de ventilateur d’unité de classe pour s’adapter à l’environnement changeant d’aujourd’hui. Disponible en configuration montée au sol, le NOUVEAU ventilateur à unité verticale dépasse les exigences strictes actuelles des écoles ou des universités. En se concentrant sur des questions telles que le bruit, la qualité de l’air intérieur, la maintenance et le coût de l’énergie, Trane a RE-développé un ventilateur unitaire pour répondre aux salles de classe d’aujourd’hui et de demain.
Fonctionnalités
- Fournit de 750 cfm à 1500 cfm et est dimensionné physiquement pour s’adapter à l’application de remplacement ou de nouvelle construction.
- La flexibilité accrue de la bobine permet un choix de 14 modèles de bobines qui peuvent être couplés pour une capacité maximale et des économies d’énergie.
- Le ZN520 ou les ensembles de contrôle de l’appareil final arrivent sur le chantier enfichables prêts à accélérer l’installation de l’équipement.
- Les poches d’extrémité spacieuses permettent d’accéder facilement aux commandes et au passepoil. Fournit également un espace supplémentaire pour le bac de vidange auxiliaire installé en usine.
- Moteur PSC avec transformateur automatique à prises multiples pour assurer un cfm nominal avec toutes les bobines. Les roulements du moteur ne nécessitent pas de graissage. Le panneau de ventilateur est une conception coulissante facile.
- Boîtier robuste et inviolable conçu spécialement pour un usage institutionnel. Le panneau avant est désormais composé de trois pièces pour un retrait ergonomique.
- L’unité verticale standard mesure 30 pouces de hauteur et 16-5/8 pouces de profondeur. Un falseback abaisseur est disponible à des fins de rénovation lorsque des fenêtres basses peuvent empêcher l’adaptation de l’équipement au mur.
- Performances acoustiques optimisées.
- Nouveau bac de récupération de la QAI de l’air intérieur amélioré.