Un choix de classe
Depuis plus d’un demi-siècle, un ventilateur unitaire est le moyen le plus rentable de chauffer et de refroidir les écoles. De nombreuses écoles choisissent un ventilateur d’unité de classe en raison de sa capacité à chauffer, refroidir et ventiler, ainsi que de la conception durable de son armoire et de son faible encombrement.
Étant donné que le ventilateur de l’unité est un système à espace unique, une unité installée dans la salle de classe ne gère que le flux d’air de cette pièce, minimisant ainsi le risque de contamination croisée entre les salles de classe. Le ventilateur horizontal suspendu au plafond, canalisé et peut offrir des avantages dans les applications sensibles au son. L’équipement horizontal peut être situé au-dessus du plafond et à l’abri du contact direct avec les élèves. Ils peuvent également être situés dans un couloir ou une mezzanine, puis canalisés dans la salle de classe.
Des conduits d’alimentation et de retour d’air correctement conçus peuvent aider à atténuer les équipements CVC et le bruit de l’air. L’emplacement des unités à l’extérieur de la salle de classe peut également améliorer l’accès et la facilité d’entretien de l’équipement. Les ventilateurs d’unité Trane sont répertoriés ETL et certifiés ARI-840, assurant des performances optimales pour répondre à l’habitat des salles de classe d’aujourd’hui.