Le ventilo-convecteur UniTrane® est le leader dans ces domaines clés :
- Rendement énergétique
- Qualité de l’air intérieur (QAI)
- Contrôles
- Flexibilité
- Qualité
- Entretien
Rendement énergétique
L’utilisation exclusive de moteurs à commutation électronique (ECM) intègre les dernières technologies pour une efficacité énergétique optimisée, une réduction acoustique, sans entretien et une durée de vie prolongée du moteur.
Chaque ECM :
- Dispose d’un microprocesseur intégré qui permet la programmabilité, la montée en puissance douce, un meilleur contrôle du flux d’air et la communication série.
- réduit les coûts d’exploitation de 50 % en moyenne (par rapport à un moteur PSC).
- dispose d’une option FLA réduite qui permet à l’unité d’être livrée avec une cote FLA nominale bien inférieure à celle d’une unité typique.
Qualité de l’air intérieur (QAI)
- L’isolation standard à cellules fermées empêche la fibre de verre de pénétrer dans le flux d’air.
- Les bacs de récupération sont non corrosifs, inclinés positivement et nettoyables pour maximiser la protection contre la croissance microbienne.
- L’accès facile au filtre encourage les changements fréquents.
- L’option d’amortisseur à économiseur automatique permet un refroidissement et une ventilation gratuits pour se conformer à la norme ASHRAE® 62 et économiser de l’énergie et des coûts d’exploitation.
Contrôles
- Options de contrôle disponibles :
- Contrôle de la vitesse du ventilateur (fourni lorsqu’aucun ensemble de contrôle n’est sélectionné)
- Interface de terminal fournie par le client (CSTI)
- Contrôleur Symbio ® 400-B avec interface de communication sans fil Air-Fi® en option
- Toutes les options de contrôle Trane :
- sont montés en usine, configurés et testés pour minimiser la configuration sur le terrain et améliorer la fiabilité.
- câblé avec un transformateur 24 Vac pour ne conserver qu’une seule exigence de connexion d’alimentation à l’unité.
- déterminer automatiquement le mode de fonctionnement correct de l’unité (chaleur/refroidissement) à l’aide d’un algorithme de contrôle proportionnel/intégral (PI) pour maintenir la température de l’espace au point de consigne actif, permettant un contrôle total du confort.
- Surveillez le fonctionnement de l’unité à l’aide du système de gestion de bâtiment Tracer® TU avec Symbio® 400-B.
- Pour personnaliser le contrôle de l’unité, le Tracer® TU permettra de modifier sur le terrain les paramètres par défaut du Symbio ® 400-B.
Flexibilité
- Les serpentins à deux, trois et quatre rangées permettent une plus grande flexibilité de conception dans les systèmes à deux et quatre tuyaux.
- Serpentins de réchauffage à vapeur ou à eau chaude à une rangée pour la déshumidification sur les unités avec commandes Symbio® 400-B.
- Les moteurs de ventilateur sont disponibles pour des applications statiques élevées, une pression statique externe allant jusqu’à 0,5 pouce ou à décharge libre.
- La tuyauterie est assemblée, montée et testée en usine. Les unités sont également disponibles sans tuyauterie.
- La tuyauterie du serpentin de réchauffage est disponible sur les unités à 2 tubes avec des serpentins de réchauffage à eau chaude et un interrupteur de vitesse de ventilateur ou Symbio® 400-B.
- Les options de contrôle vont d’un simple commutateur de vitesse de ventilateur à un contrôleur DDC qui peut être relié à un Tracer ® SC+ ou à n’importe quel système d’automatisation du bâtiment.
- Une poche d’extrémité allongée de 8 pouces est disponible à l’extrémité de la tuyauterie des unités de style armoire. Une poche d’extrémité allongée supplémentaire de 8 pouces est également disponible à l’extrémité des commandes des unités de style armoire.
- Des unités d’armoires verticales inclinées sont également disponibles pour les applications d’école et de dortoir afin d’empêcher les articles d’être placés sur les unités.
Qualité
- Les serpentins et les ensembles de tuyauterie sont testés à l’air et aux fuites avant d’être montés sur le ventilo-convecteur.
- Les raccords de tuyauterie de la bobine sont également testés à l’air et aux fuites après le montage sur l’unité.
- Tous les terminaux de commande et les composants mobiles (ventilateurs et moteurs) sont testés par ordinateur une fois les unités terminées.
Entretien
- Boîtier de commande tactile.
- Interface utilisateur intégrée avec affichage LED en langue réelle.
- Tachymètre intégré.
- Les filtres sont facilement amovibles et changés sans retirer le panneau avant des armoires verticales.
- Les moteurs sont faciles à déconnecter de la carte du ventilateur, ce qui permet un entretien facile.
- Les bacs de vidange principal et auxiliaire sont facilement amovibles et se nettoient avec un chiffon humide.
- La fonction de test de sortie manuelle est un outil de dépannage inestimable. D’une simple pression sur le bouton de test de la Tracer® ZN520, le personnel de service peut effectuer manuellement les sorties dans un ordre prédéfini.