Témoignage client
Performance Climate Changer® Data Center Ventilo-convecteur Wall
Performance Climate Changer® Data Center Ventilo-convecteur Wall
Parois de ventilo-convecteurs produites sur une ligne dédiée pour une disponibilité plus rapide.
- Maintient des tolérances strictes en matière de température et d’humidité pour les environnements de salle de serveurs.
- L’empreinte compacte empilable (5 pi ou moins) maximise l’espace générateur de revenus.
- Tuyauterie et vannes à bobine dépendantes de la pression incluses pour une installation et une intégration plus rapides.
- Des choix efficaces de ventilateurs et de serpentins permettent une personnalisation facile de l’application.
- Un réseau de ventilateurs à faible consommation d’énergie améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions de carbone.
- Le contrôleur fabriqué et installé en usine par Trane optimise l’énergie et les performances du système.
- 45K CFM à 60K CFM +, avec une capacité de refroidissement de 400 kW ou plus, les gammes de taille et de capacité qui répondent aux besoins des applications de centre de données de colocation typiques. Dans une conception de système typique, toutes les trois unités de traitement d’air du changeur de climat du centre de données Trane sont associées à un refroidisseur de 300 tonnes.
-
Développez votre entreprise plus rapidement
Trane dispose de lignes de production dédiées à la fabrication d’unités et de pièces. Notre capacité de production et nos réserves inventoriées de composants majeurs (ventilateurs, serpentins et commandes) vous assurent la disponibilité des produits dans les délais dont vous avez besoin. Les unités utilisent des ventilateurs de plénum à entraînement direct, qui sont fabriqués en interne et inventoriés pour maintenir le flux de production.
-
Maintenir la fiabilité du serveur
Protégez les performances optimales des serveurs en leur fournissant le climat optimisé dont ils ont besoin. La paroi de ventilo-convecteur Performance Climate Changer® Data Centers est conçue pour fournir un refroidissement fiable afin de répondre aux critères spécifiques des centres de données. Le contrôle précis de la température et de l’humidité de Trane soutient les performances de votre batterie de serveurs.
-
Obtenez la meilleure solution pour votre espace
La flexibilité de fabrication et les options de composants permettent la personnalisation. Plusieurs choix de ventilateurs et de serpentins vous permettent de trouver le bon équilibre entre performances et efficacité. La communication BACnet®/IP ou Modbus permet une intégration simple dans Trane ou d’autres systèmes d’automatisation des bâtiments. La réplication facile permet d’apporter facilement votre meilleure solution à plusieurs endroits.
-
Séjournez chez Trane pour les services
Trane fournit toute l’assistance dont vous aurez besoin tout au long du cycle de vie de votre système. De la conception complète du système à l’installation, en passant par la maintenance et les réparations continues, Trane fournit des services professionnels pour optimiser et maintenir les performances de la paroi de ventilateur de votre centre de données.
-
Pratiquez la durabilité des datacenters
® Les unités de traitement d’air des centres de données sont le meilleur substitut au refroidissement par évaporation gourmand en eau. Ils utilisent l’air, au lieu de précieuses ressources en eau. Et parce que chaque mur de ventilo-convecteurs de centre de données est idéalement conçu et adapté à l’application, il évite une consommation d’énergie excessive et minimise les émissions de carbone.
Brochure
Installation Operation Maintenance (IOMs)
Autres produits qui pourraient vous intéresser
Pourquoi Trane ?
Nous nous engageons à changer la façon dont le monde chauffe et refroidit les bâtiments et les marchandises grâce à nos produits et à notre technologie. Nous marchons aussi le geste à la parole. Dans le cadre de Trane Technologies, Trane s’est engagé à réduire d’une gigatonne, soit un milliard de tonnes métriques, de carbone de l’empreinte de ses clients d’ici 2030.