Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
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
Société immobilière CoreSite

Faits saillants du projet

Emplacement : Santa Clara, California

Industry: Commercial Real Estate

Products Used: Contrôles, Split Systems

Climate: Dry & Hot

Topic: Efficiency

Résumé

CoreSite a récemment livré son douzième centre de données, le deuxième des quatre centres de données prévus sur son campus de Santa Clara. CoreSite a évalué le projet selon les normes de la marque : un fort accent sur la fiabilité et la sécurité pour la continuité des déploiements futurs des clients ainsi qu’une conception innovante et économe en énergie.

Défi

 

En tant que leader de l’industrie des centres de données et des services d’interconnexion, CoreSite met tout en œuvre pour garantir une conception optimale à chaque projet de réaménagement ou de nouvelle construction de centre de données. Cela inclut l’exploration de l’infrastructure et de la technologie de processus les plus récentes pour valider les performances potentielles de tout centre de données.

Après avoir déjà livré un centre de données primé sur son campus de Santa Clara, le nouveau défi de CoreSite a été de concevoir son prochain campus à un niveau encore plus élevé d’efficacité énergétique et de responsabilité environnementale, tout en maintenant les normes de la marque CoreSite en matière de fiabilité, de flexibilité, d’évolutivité et de sécurité.

 

Solution


CoreSite a choisi Trane dans le but de tirer parti des dernières avancées en matière d’infrastructure de refroidissement et d’expertise en matière de conception pour fournir un processus de refroidissement personnalisé unique dans l’industrie. Avec une compréhension claire des centres de données et de la manière de contrôler le plus efficacement possible leur environnement, Trane a travaillé en étroite collaboration avec le personnel du centre de données CoreSite pour développer une solution combinant l’équipement, les commandes et les séquences de contrôle pour atteindre cet objectif.

Efficacité et économies d’énergie
Le refroidissement par évaporation a été utilisé pour réduire la charge sur l’équipement mécanique et assurer des niveaux d’humidité appropriés dans le centre de données. Le système rentable utilise l’évaporation pour abaisser les températures de l’air, réduisant ainsi la charge sur les compresseurs CVC. Le système d’évaporation répond aux exigences de refroidissement, tout en n’utilisant que 25 % de l’énergie d’un système conventionnel. De plus, l’eau de pluie est récupérée et réutilisée pour réduire la consommation d’eau, réduisant ainsi la dépendance à l’eau de la ville pour faire fonctionner le système.

Préconçu pour un fonctionnement fiable
Un système Trane IntelliPak Rooftop™ avec commandes et redémarrage™ rapide a été installé pour augmenter l’efficacité énergétique, tout en réduisant les temps d’arrêt du centre de données. Le système a été conçu avec une logique préconçue pour un fonctionnement fiable. Les contrôles avancés de l’IntelliPak utilisent des stratégies intelligentes qui s’adaptent aux changements et aux conditions défavorables pour maintenir le système en marche.

La solution de contrôle préconçue Rapid Restart™ s’intègre à IntelliPak pour améliorer la fiabilité du centre de données. En cas de panne de courant, les unités IntelliPak sont conçues pour passer de l’arrêt complet (sans alimentation) au refroidissement complet en 120 secondes ou moins après avoir récupéré l’alimentation électrique, évitant ainsi la surchauffe des serveurs. Une fois les besoins de refroidissement requis satisfaits pendant la séquence de redémarrage rapide, l’unité passe automatiquement en mode de refroidissement standard.

Personnalisé pour le confort du client
Grâce au système modulaire situé sur le toit, les niveaux de bruit dans les centres de données sont réduits, ce qui rend les clients plus confortables. L’équipement de refroidissement est dédié à chaque salle de centre de données sans chevauchement avec d’autres systèmes. Cela permet à CoreSite de personnaliser les points de consigne du centre de données en fonction des besoins de chaque client.

Systèmes et services
• Un système de refroidissement par évaporation économique réduit le refroidissement mécanique et améliore le profil de charge.
• Le système de toit IntelliPak™ avec commandes avancées et redémarrage™ rapide maximise le temps de disponibilité.

Résultats

 

Trane a été en mesure de dépasser les attentes de CoreSite, en offrant un processus de refroidissement encore inconnu dans l’industrie des centres de données et des interconnexions. La conception innovante produit un environnement d’exploitation de centre de données idéal en optimisant les niveaux d’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) ainsi que l’efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE) dans le même système. Le PUE annuel moyen prévu de 1,26 ferait du nouveau centre de données de CoreSite le plus efficace de son portefeuille et l’un des plus efficaces aux États-Unis. Le processus de refroidissement personnalisé de Trane jouera également un rôle important dans la candidature de CoreSite à la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de l’U.S. Green Building Council.

« Trane comprend l’importance de maintenir nos centres de données en état de fonctionnement », a déclaré Jay DiMaggio, chef de projet exécutif chez CoreSite. « Avec le système modulaire, nous n’avons pas à nous soucier de la complexité des tours de refroidissement, des pompes, des refroidisseurs, des tuyaux ou des vannes. Le centre de données est fiable, efficace et évolutif.

 

À propos de CoreSite Realty Corporation

 

Gérant plus de deux millions de pieds carrés d’espace de centres de données dans sept grands marchés américains, CoreSite est l’un des plus grands fournisseurs de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs et de services d’interconnexion du pays.

CoreSite-Hero.png