Ventiladores centrífugos de doble entrada. Máxima velocidad de 1050 rpm. Motores con condensador permanente. La caja del ventilador es construida en metal de grueso calibre para reducir el nivel de ruido durante la operación. Cada ventilador está equipado con un interruptor de tres velocidades para equilibrar el aire.
Cada unidad contiene dos filtros separados.
La unidad puede ser monitoreada por el control Tracer ZN520 o a través de una señal binaria 24V. Todas las unidades son ensambladas y testeadas en fábrica para asegurar la calidad del producto entregado.
El intercambiador de calor está diseñado para soportar dos corrientes de aire separadas en direcciones opuestas. La matriz del intercambiador de calor previene la contaminación entre las corrientes de aire.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.