Sonido mejorado para cumplir con las últimas exigencias para aulas.
Unidades horizontales estándar: 422mm de altura y 905mm de profundidad.
Motor PSC.
Debido a que la unidad ventiladora es un sistema individual, una unidad instalada en el aula administra sólo la circulación de aire dentro de ese ambiente, minimizando así la posibilidad de contaminación entre las aulas. La unidad ventiladora horizontal ductada, colgada del cielorraso, puede aportar grandes beneficios cuando se trata de aplicaciones sensibles al sonido. El equipo horizontal puede situarse arriba del cielorraso y alejado del contacto directo con los alumnos. También puede colocarse en el pasillo o entrepiso con conductos guiados al aula.
Muestras de color
Debajo se muestra una carta de colores a seleccionar para la unidad ventiladora, la consola y la bomba de calor vertical. Todas las partes del gabinete están limpias, fosfatadas y pintadas con un acabado en polvo en uno de los siguientes colores. Las opciones de color varían para cada producto.