Sistema de Gerenciamento Predial Tracer Ensemble

Gestão predial facilitada - em todo o seu negócio.

Acesso remoto, produtividade e otimização com Tracer® Ensemble®

Caso você gerencie uma instalação ou dezenas de locais, um sistema de gerenciamento predial pode libertar uma mina de ouro de dados para ajudá-lo a otimizar suas instalações para reduzir os custos operacionais e melhorar o conforto e a eficiência. 

A Trane® pode fazer isso acontecer.

Tracer® Ensemble ™ é um sistema de gerenciamento predial para toda a empresa, habilitado para a web, de um líder do setor em soluções de prédios conectados. 

Com acesso remoto seguro, 24 horas por dia, você pode monitorar e solucionar problemas em seus sistemas prediais a partir de seu telefone, tablet ou computador, onde quer que esteja, de dia ou de noite.

Faremos com que funcione com qualquer marca de sistema predial

Provavelmente, você possui diferentes marcas de equipamentos para HVAC, segurança ou iluminação. Sistema Trane® ou não, o Tracer® Ensemble ™ pode lidar com isso. Somos especialistas na integração de diferentes sistemas prediais, para que eles forneçam as informações que você precisa para tomar as decisões mais inteligentes.

Você terá os dados que precisa ao seu alcance

Você pode analisar dados de todos as instalações ou restringi-los a um único equipamento para rastrear as principais métricas de desempenho que você deseja, usando as ferramentas de relatório integradas do Tracer Ensemble para personalizar dashboards e relatórios.

Capacitando você para alcançar os resultados de negócios que precisa.

Visualize sistemas e faça ajustes de onde você estiver

Gerencie sistemas prediais remotamente. Altere os setpoints. Modifique programações horárias e gerencie alarmes. O gerenciamento remoto é fácil com a interface limpa e personalizável do Tracer Ensemble.

Trane® pode te ajudar.

Com instalações baseadas em nuvem, lidaremos com as responsabilidades diárias de manutenção, backups e atualizações do sistema. Isso é feito mais rápido e você não precisa se preocupar se o seu sistema está atualizado.

 

Flexibilidade de conectividade - baseada em nuvem (SaaS) ou em servidor

Recomendamos que você use o Tracer® Ensemble ™ como uma solução de software baseado em nuvem, que não requer servidor ou despesas de manutenção e vem com atualizações de software gratuitas e backups automáticos. Precisa de uma abordagem local? Nós ajudamos você com uma solução baseada em servidor do Tracer Ensemble.

Tenant Services e Work Order Management.

Dê aos seus inquilinos mais controle sobre os espaços que ocupam. Estabeleça processos de ordem de serviço mais fáceis e automatizados. 

Tenha mais gestão dentro do seu sistema de gerenciamento predial.

Outras soluções de gerenciamento de instalações são autônomas, separadas de HVAC, iluminação, segurança e outras tecnologias prediais. 

Trane® Tenant Services ™ e Work Order Management integram-se perfeitamente com seu sistema de automação predial (B2S). 

É uma solução inovadora e conectada que ajuda todos a colaborar com mais facilidade e a trabalhar de forma mais produtiva.

Conectando pessoas e edifícios para que você possa trabalhar da maneira que quiser

  • Dê aos seus inquilinos mais controle sobre os espaços que ocupam. Estabeleça processos de ordem de serviço mais fáceis e automatizados. Gerencie mais dentro do seu sistema de gerenciamento predial.

  • Outras soluções de gerenciamento de instalações autônomas, separadas de HVAC, iluminação, segurança e outras tecnologias prediais. Trane® Tenant Services ™ e Work Order Management integram-se perfeitamente com seu sistema de automação predial (B2S). É uma solução inovadora e conectada que ajuda todos a colaborar com mais facilidade e a trabalhar de forma mais produtiva.

  • Disponível para instalação em rede ou como serviço baseado em nuvem.

    Trane® Tenant Services ™, um recurso opcional do Tracer® Ensemble® ou Tracer® Synchrony®

  • A operação de edifícios tornou-se muito mais dinâmica e é hora de a tecnologia se atualizar. Por que operar sistemas que consomem energia quando não há ninguém? Por que não capacitar os ocupantes para operar os sistemas quando precisarem deles, rastrear e cobrar pelo custo da energia? Os serviços Tenant Services da Trane permitem-lhe mudar.

  • Dá aos inquilinos controle de conforto 24 horas direto em áreas específicas do edifício.

  • Vincula as solicitações do inquilino diretamente aos controles prediais para gerenciamento aprimorado de energia.

  • Serve como uma ferramenta de agendamento para instalações com ocupação flutuante.

  • Rastreios e contas prediais e uso de energia após o expediente.

    Trane® Work Order Management, um recurso opcional do Tracer® Ensemble®

  • A maioria dos softwares de gerenciamento de ordens de serviço pouco fazem para ajudá-lo a lidar com a manutenção de forma mais proativa. O nosso é a exceção. O Trane Work Order Management coleta ordens de trabalho corretivas e preventivas e as torna fáceis de programar, priorizar e rastrear ... tudo dentro da interface familiar do Tracer Ensemble.

  • Oferece aos locatários uma conveniente ferramenta baseada na web ou via PC para inserir solicitações.

  • Fornece uma interface de administração fácil para atribuir tarefas e monitorar o progresso.

  • Gera ordens de serviço automaticamente a partir de alarmes B2S.

  • Rastreia o tempo de execução do equipamento em painéis para manutenção baseada no uso.

  • Simplifica a configuração: tudo no BAS - sistemas, equipamentos, usuários e muito mais - é descoberto e normalizado automaticamente.

 

Soluções de edifícios conectados Trane®

Ofertas Relacionadas