ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Sistemas TVR Smart

 

TVR Smart

A Trane apresenta a nova linha de produtos TVR Smart, projetada para redefinir os padrões de eficiência e conectividade em sistemas de climatização. Com melhorias excepcionais em eficiência energética, os novos sistemas oferecem uma eficiência sem precedentes.

O TVR Smart apresenta capacidade máxima de sistema de até 136HP (108 Ton) para sistemas 380V e 128HP (102 Ton) para sistemas 220V, além de conectividade sem fio exclusiva com o sistema de comunicação Wi-Fi Smart Link, que assegura conectividade inovadora entre unidades externas e internas, facilitando a instalação dos sistemas.

Literatura do Produto

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.