ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Bombas de Calor de fonte de água horizontais e verticais Axiom ™

Você pode ter tudo isso, com um sistema de bomba de calor de fonte de água Trane Axiom™.

Pode parecer bom demais para ser verdade, mas acredite: os sistemas de bomba de calor de fonte de água Trane Axiom ™ oferecem eficiência energética com economia de custos - até 40 EER, dependendo do modelo selecionado. Junto com aquecimento e resfriamento precisos para conforto ideal, requisitos de manutenção reduzidos e melhor durabilidade para baixos custos de ciclo de vida. E se isso não for suficiente, há melhoria na sustentabilidade da empresa e talvez até um crédito de imposto federal. Escolha entre três níveis de eficiência.

EXHV.jpg

Modelo de alta eficiência EXHV ou DXHV

0,5 - 6 toneladas Compressor de estágio único (EXHV)

2 - Compressor de dois estágios de 6 toneladas (DXHV)

Com eficiência superior, controles integrados, opções de atenuação de som flexíveis e acessibilidade de fácil manutenção, a bomba de calor de fonte de água de alta eficiência Axiom ™ é a solução de conforto ideal. Seja horizontal ou vertical, a unidade é de fácil manutenção, atende aos padrões de qualidade do ar interno e oferece excelente redução de ruído. O melhor de tudo é que as unidades de alta eficiência alcançam eficiência geral 15% melhor em comparação com os modelos padrão, em linha com o desempenho ANSI / AHRI / ASHRAE / ISO 13256-1 e os padrões ASHRAE 90.1. Outros recursos incluem:

  • Compressor rotativo ou scroll de estágio único (EXHV)
  • Compressor scroll de dois estágios (DXHV)
  • Maior eficiência em carga parcial (DXHV)
  • Panela de drenagem IAQ
  • Motor ECM
  • Opção de som de luxo para aplicações acusticamente sensíveis
  • Atender ao requisito LEED EAc4
  • Controles instalados e comissionados de fábrica
Water Source Heat Pump Axiom Horizontal Vertical Lineup Hero

Modelo de velocidade variável VSHV

2 - 5 toneladas

Projetado para atender às mais rigorosas demandas de eficiência, o modelo Axiom ™ Variable Speed ​​é a solução de conforto de fonte de água mais avançada da Trane. Seus compressores de velocidade variável eFlex ™ e ventiladores de motor ECM variam a operação do compressor e do motor do ventilador para maior eficiência energética, níveis de ruído reduzidos, confiabilidade aprimorada e conforto interno superior. Tradução: eficiência de carga parcial líder da indústria e redução de até 40% no consumo de energia. Outros recursos incluem:

  • Tensão monofásica e trifásica
  • Motor de ventilador ECM para fluxo de ar variável
  • Faixa de operação estendida para aplicações geotérmicas
  • Excede os requisitos de eficiência ASHRAE 90.1 em até 50%
  • Compressor rotativo ou scroll de velocidade variável e acionamento para maior controle de capacidade
  • Controles instalados e comissionados de fábrica para operação autônoma ou via sistema de automação predial
Water Source Heat Pump Axiom Vertical Right Facing Hero

Standard Efficiency Model GEHV

0,5 - 15 toneladas (horizontal)

0,5 - 25 toneladas (vertical)

O design superior torna a Axiom ™ Standard Efficiency H-V uma das bombas de calor de fonte de água mais silenciosas e eficientes disponíveis. Ele também oferece ampla flexibilidade de instalação e muitos recursos adicionais:

  • GEH (0,5 - 5 toneladas) suporta seis configurações de fluxo de ar
  • As configurações de fluxo de ar podem ser convertidas em campo ou especificadas de fábrica
  • GEH (6 - 15 toneladas) tem quatro combinações de fluxo de ar para uma variedade de opções de instalação
  • Unidades de 1 tonelada e acima atendem LEED EAc4
  • Panela de drenagem com inclinação dupla para melhorar a qualidade do ar interno
  • Controles instalados e comissionados de fábrica
  • Unidades de 5 toneladas e abaixo: motor PSC; compressor de estágio único, conjunto de refrigeração duplo isolado
  • Unidades de 6 toneladas e maiores: motor de acionamento por correia, compressor duplo e design de circuito para aquecimento e resfriamento de vários estágios
Building.PNG

Deixe a Trane ajudá-lo a encontrar a solução mais eficiente

Quando se trata de eficiência energética - de fontes de energia convencionais ou alternativas - a Trane é incomparável. Nossa linha de produtos de bomba de calor de fonte de água é totalmente compatível com a tecnologia geotérmica para ajudá-lo a maximizar a eficiência e sustentabilidade, minimizando os custos operacionais do sistema. E os especialistas da Trane podem ajudar a projetar, projetar, instalar e manter um sistema feito sob medida para atender às suas necessidades específicas.

signature-row4.jpg

Apoiado por qualidade, confiabilidade e serviço excepcionais

A excelente qualidade dos produtos Trane é um reflexo do compromisso que temos com os clientes, um compromisso que dura toda a vida do produto. Conforto confiável, qualidade durável, valor a longo prazo. Da Trane.

Literatura do Produto

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

Outros produtos em que você pode estar interessado