ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Odyssey® Sistemas de Divisão Comerciais Leves

6 a 25 toneladas

Odyssey® Sistemas de Divisão Comerciais Leves

Odyssey® Sistemas de Divisão Comerciais Leves

6 a 25 toneladas

Características Principais:

  • Excelente eficiência energética, confiabilidade integrada para edifícios de pequeno a médio porte
  • Linha abrangente de componentes do sistema de divisão para atender aos requisitos de carga de até 25 toneladas
  • Inclui controles integrados para automação predial e conectividade
  • Fácil instalação e manutenção com acesso no nível do solo e simplicidade projetada
  • Disponível quando necessário com entrega rápida em duas semanas

Precisa de um aluguel? Saiba mais sobre nossos serviços de aluguel

Obtenha desempenho de última geração com os sistemas divididos comerciais leves Trane Odyssey

Um sistema dividido - composto por um ventilador interno, unidade de resfriamento e aquecimento conectada a um compressor e condensador externo - é uma solução ideal para muitos edifícios se uma unidade embalada não for possível devido ao design, segurança ou limitações estruturais. Os sistemas split comerciais leves Odyssey oferecem desempenho superior:

  • Altas classificações de eficiência de 13,6 EER e 13,1 IEER para sustentabilidade
  • Ofereça um aumento de 6-12% na eficiência energética
  • Capacidade nominal total entregue nas condições projetadas
  • Opções de compressor simples, duplo e múltiplo
  • Modelos de circuito refrigerante único / capacidade de descarga
  • Modelos de compressor duplo / circuito duplo fornecem proteção real em stand-by e backup automático
  • O primeiro compressor pode ser reparado sem desligar a unidade, uma vez que os circuitos refrigerantes são independentes
  • Modelos de compressor duplo economizam energia usando apenas um compressor durante condições de carga leve
  • Conversores de frequência variável instalados de fábrica disponíveis

Projete um sistema dividido a partir de uma ampla seleção de opções de compressor e manipulador de ar

A ampla linha de componentes de sistema de divisão da Trane torna o projeto de um sistema de divisão Odyssey tão simples quanto misturar e combinar. Escolha entre compressores e unidades de tratamento de ar com capacidades de 6 a 25 toneladas com unidades de tratamento de ar de circuito único ou duplo correspondentes.

Desempenho de última geração com conectividade

Obtenha mais valor com conectividade. Os sistemas split Odyssey incluem controles conectados para gerenciar aquecimento, resfriamento e ventilação. Também inclui saídas para fácil conectividade com sistemas de automação predial, para alavancar recursos de diagnóstico expandidos, incluindo monitoramento remoto opcional Trane Intelligent Services 24 horas por dia, 7 dias por semana, para maior tranquilidade.

Fácil de instalar e manter

As unidades externas Odyssey ocupam menos espaço e pesam menos para uma instalação eficiente. Os componentes internos são projetados para uso em espaços confinados e cabem facilmente em portas padrão e elevadores de carga. A simplicidade também é projetada nas unidades para tornar o serviço mais fácil, incluindo:

  • Acesso mais seguro no nível do solo
  • Gabinetes e componentes padronizados

As unidades externas Odyssey ocupam menos espaço e pesam menos para uma instalação eficiente. Os componentes internos são projetados para uso em espaços confinados e cabem facilmente em portas padrão e elevadores de carga. A simplicidade também é projetada nas unidades para tornar o serviço mais fácil, incluindo:

  • Acesso mais seguro no nível do solo
  • Gabinetes e componentes padronizados
  • Fiação numerada e codificada por cores

Para substituição planejada ou de emergência, vamos entregar para você rapidamente

Seja para uma substituição planejada, uma nova construção ou uma avaria de emergência - a velocidade é importante. Os escritórios comerciais locais de HVAC da Trane incluem componentes Odyssey no estoque local para ajudar a garantir a disponibilidade.

Literatura do Produto

Catalog

  • Legacy Cooling, 60Hz SS-PRC028*-EN
    Download
  • Legacy Cooling, 50 Hz SS-PRC029*-EN
    Download
  • Legacy Cooling (R-22 Dry Charge), 60 Hz SS-PRC037*-EN
    Download
  • Legacy Heat Pump, 60 Hz SSP-PRC023*-EN
    Download
  • Legacy Heat Pump, 50 Hz SSP-PRC024*-EN
    Download
  • Legacy R-22 Dry Charge Heat Pump, 60 Hz SSP-PRC027*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, Cooling, 50Hz SS-PRC029*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, Cooling, 60Hz SS-PRC028*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, R-22 Dry Charge Cooling, 60Hz SS-PRC037*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, Heat Pump, 60Hz SSP-PRC023*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, Heat Pump, 50Hz SSP-PRC024*-EN
    Download
  • Odyssey™ with Symbio™, R-22 Dry Charge Heat Pump, 60Hz SSP-PRC027*-EN
    Download

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Outros produtos em que você pode estar interessado