ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Fornos a Gás e Bobinas internas

Fornos a Gás e Bobinas internas

Fornos a Gás e Bobinas internas

Características Principais:

  • Eficiência de utilização de combustível de até 96%
  • Design multi-poise para flexibilidade de aplicação
  • Componentes duráveis ​​e de alta qualidade
  • As bobinas internas combinadas da Trane adicionam confiabilidade e eficiência

Precisa de um aluguel? Saiba mais sobre nossos serviços de aluguel

Fornos a Gás

Com sistemas convencionais de gás-elétrico split não autônomo, o sistema de ventilação que move o ar através dos dutos, o módulo da bobina de resfriamento e o módulo do forno estão localizados em ambientes internos. As seções e bobinas do forno Trane estão disponíveis para descarregar o ar horizontal ou verticalmente. Além disso, a seção do forno Trane pode ser instalada sem outros componentes do sistema dividido para fornecer operação apenas de aquecimento. Para obter detalhes adicionais, visite o fornalha a gás e bobinas internas  páginas residenciais.

Conforto altamente eficiente em uma unidade gás-elétrica compacta

O portfólio da Trane de fornos a gás de um e dois estágios oferece aquecimento altamente eficiente com até 96% de eficiência de utilização de combustível anual (AFUE). Esse tipo de eficiência se qualifica para a maioria dos descontos de serviços públicos e reduz as contas de serviços públicos. Disponível em capacidades de aquecimento de 40 a 140 BTU. As seções do forno podem ser instaladas sem outros componentes do sistema de divisão para fornecer operação apenas de aquecimento.

Características incluem:

  • Fonte de alimentação 115/1/60
  • Queimadores multi-porta in-shot
  • Motores de quatro velocidades de acionamento direto
  • Dispositivo de ignição de superfície quente
  • Gabinetes de aço de calibre pesado, envolventes
  • Trocador de calor de aço aluminizado de calibre pesado
  • Controles de estado sólido integrados

Fácil de especificar e instalar com design multi-poise de 3 vias para flexibilidade

Os fornos a gás da Trane são mais leves, fáceis de mover e caber em espaços apertados, como armários ou porões curtos, com dimensões padrão da indústria. Eles também apresentam um design multi-poise de 3 vias - para fluxo ascendente, horizontal esquerdo e direito mais fluxo descendente dedicado - para especificações mais fáceis e flexibilidade de instalação.

  • Enviado pronto para instalar, sem kits de conversão necessários
  • Cada modelo tem pelo menos duas opções de ventilação

Componentes superiores para desempenho durável e duradouro

A durabilidade começa com componentes de qualidade. Os fornos a gás Trane vêm com trocadores de calor primário e secundário de aço inoxidável resistente à corrosão e um sistema de trilhos integrado para fácil acesso. O soprador Vortica II, projetado exclusivamente para os fornos da série S da Trane, apresenta maior eficiência do fluxo de ar e é fácil de limpar com caixa de duas peças. A plataforma do soprador também inclui trilhos de comprimento total para fácil remoção e substituição, independentemente da posição.

Full range of matched indoor coils for added efficiency

Adicione mais confiabilidade e eficiência a um forno a gás com uma bobina interna Trane correspondente. As bobinas internas são para transferência de calor, um fator chave para garantir o conforto do edifício durante todo o ano. Características incluem:

  • TXV sem sangria com acessórios mecânicos
  • Invólucro durável facilmente anexado ao forno
  • Tubo de cobre com aletas de alumínio
  • Bobina totalmente de alumínio em todos os modelos
  • Bobinas com bandeja de drenagem; a panela é duplamente inclinada e não corrosiva
  • Suporta aplicativos de 3 vias em alguns modelos
  • Divida os painéis interno e externo da porta para facilitar a limpeza da bobina

Lista completa de recursos dos fornos a gás da Trane:

  • Fonte de alimentação 115/1/60
  • Queimadores Multi-porta In-shot
  • Controle de estado sólido integrado
  • Dispositivo de ignição de superfície quente
  • Gabinete de aço de calibre pesado, envolvente
  • Trocador de calor de aço aluminizado de calibre pesado
  • Acesso de serviço frontal completo
  • Ar de retorno alternativo inferior / esquerdo / direito
  • Deslize o conjunto do soprador para fora
  • Motores de 4 velocidades de acionamento direto
  • Controle do ventilador do ar condicionado fornecido
  • Chave de segurança da porta do soprador
  • Ventilador ajustável e controle de limite

Literatura do Produto

Catalog

Modelos

Família Orientação Modelo Capacidade Fase
XR95 Downflow TDH1 040, 065, 085, 110 1-phase
XR95 Upflow TUH1 040, 060, 080, 100, 120 1-phase
XT95 Downflow TDH1*H 040, 065, 085, 110 1-phase
XT95 Upflow TUH1*H 040, 060, 080, 100, 120 1-phase
XR80 Downflow TDD1 040, 060, 080, 100, 120, 140 1-phase
XR80 Upflow TDD1 040, 060, 080, 100, 120, 140 1-phase
XT80 Downflow TDD1*H 060, 080, 100, 120 1-phase
XT80 Upflow TDD1*H 040, 060, 080, 100, 120, 140 1-phase
XV80 Downflow TDD2 060, 080, 100, 120, 140 1-phase
XV80 Upflow TDD2 060, 080, 100, 120 1-phase

Modelo Capacidade
4TXC 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 063, 064
4TXA 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 064
4CXC 024, 025, 031, 036, 037, 042, 043, 049, 061
4TXF-H 024, 033, 036, 041, 054, 063
4PXA 024, 030, 036, 042, 048, 060
4PXC 024, 030, 036, 042, 048, 060

Serviços

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Outros produtos em que você pode estar interessado