Sun lit house of an older origin, classical house in the centre of Lausanne, Switzerland, in a sunny late afternoon, bathing in the sun. Facade being sunlit
Mude para o melhor sistema modular de substituição independente disponível
Não é nenhum segredo que os edifícios mais antigos desperdiçam frequentemente energia. A melhor solução é um sistema HVAC mais eficiente. O sistema Trane Modular Self Contained (MSC) é o sistema refrigerado a água com maior eficiência energética e fácil de instalar disponível.
Disponível em capacidades de 25 a 80 toneladas
Perfeito para aplicações de substituição e piso a piso
modular40-80-row2.jpg
Obtenha eficiência energética líder do setor com Trane® MSC
Que bom? O Trane MSC é 35% mais eficiente em termos energéticos em plena carga (EER) em comparação com uma unidade típica de 25 anos e oferece desempenho de carga parcial líder do setor (até 20,8 IEER). Fale sobre um avanço. O sistema inclui:
Compressores de velocidade variável
Ventiladores plenum ECM
Painéis de espuma de parede dupla
Controles Trane UC600
modular40-80-row3.jpg
Projetado para montagem rápida – normalmente em 24 horas
Pense em blocos de construção. Os principais componentes do sistema estão em cassetes projetados para fácil envio e transporte. Assim que tudo chegar, o sistema é montado e comissionado na sala mecânica – rapidamente. Assim, o sistema pode voltar a funcionar em um período de 24 horas.
Cada cassete passa por portas padrão, elevadores de carga
A área ocupada pelo sistema montado é tão pequena ou menor que a área ocupada pela unidade existente
O cassete do evaporador quebra para mover a bobina e a estrutura do gabinete para o prédio
builder in hardhat with tablet pc at construction
A engenharia pré-fabricada da Trane é a chave
O design inovador do cassete oferece o tamanho e a divisão independentes mais adaptáveis disponíveis. Os cassetes MSC da Trane são as menores seções disponíveis na indústria para facilitar a navegação por um edifício, incorporando muitos recursos para uma montagem mais rápida:
Conexões de circuito soldadas
Conectores conectáveis codificados por cores
Conectores autonivelantes
Conectores para tubulação de água Victaulic®
Chicotes elétricos prontos para instalar.
modular40-80-row5.jpg
Os controles digitais Trane UC600 prontos para BACnet proporcionam fácil configuração, agendamento e geração de relatórios
O Trane MSC inclui controles Trane UC600 configuráveis e totalmente programáveis e o display colorido TD7. A interface da tela sensível ao toque do monitor facilita a configuração, o agendamento e o gerenciamento do sistema Trane MSC. Inclui teclas de menu personalizadas, de diagnóstico e de modo de teste de serviço. Conecte-se ao BAS com a automação predial BACnet EIA-485 Token Passing de padrão aberto.
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.
Os recursos incluem Modelos SCWF 20-110 toneladas e SIWF 20 a 80 toneladas, e Modelos SCRF/SIRF com condensador remoto modelo CCRC/CIRC, 20-60 toneladas.