Trane Oasis

Trane Oasis

R410A

Desenvolvido para atender aos mercados comercial e industrial. Todos os modelos Trane Oasis foram projetados para proporcionarem simplicidade de instalação e manutenção, aliado a elevada confiabilidade dos produtos Trane.

  • Diversos Modelos, com capacidades que variam de 5 a 50 TR e vazões de ar variando de 2.000 a 40.000 m3/h (Capacidades: 5, 7.5, 10, 12.5, 25, 35, 40 e 50TR estão em desenvolvimento, não encontra-se disponivel atualmente);
  • Gabinete dos módulos serpentina e ventilador com painéis em chapa de aço galvanizado, isolados internamente com polietileno expandido aluminizado.
  • Refrigerante Ecológico – R-410A, para unidades de 60Hz.

O Trane Oasis é um sistema dividido projetado e planejado para atender as mais exigentes condições de mercado, aliando versatilidade de instalação, fácil manutenção e baixos custos.

O design modular faz com que uma vasta gama de aplicações seja atendida, sem o comprometimento nos prazos de execução do projeto.

 

OASIS APP

FAÇA O DOWNLOAD DO OASIS APP - HTML

 

 

Para Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.