CWPA

Desenvolvido para atender os mercados comerciais e industriais. Todos os modelos TITANIUM foram projetados para proporcionar simplicidade de instalação e manutenção, aliado a elevada confiabilidade dos produtos Trane.

As principais características da linha TITANIUM são:

14 Modelos, com vazões de ar que variam de 1.300 a 40.000 m3/h.

Gabinete dos módulos serpentina e ventilador com painéis em chapa de aço galvanizado, isolados internamente com polietileno expandido aluminizado.

- Opções de Descarga e montagem dos gabinetes, vertical/vertical ou horizontal/horizontal, pré-definidos em fábrica pelo cliente.

Serpentinas TRANE Wavy-3B, de alta eficiência, é construída com tubos de cobre sem costura, expandidos mecanicamente nas aletas de alumínio, para um perfeito contato entre aletas e tubos.

As serpentinas de resfriamento do TITANIUM podem operar com solução de etileno glicol, para aplicações em termoacumulação de gelo.

Filtragem, filtro classe G4 em manta de fibra de vidro expandida, descartáveis (filtragem padrão). Filtragem classe F5 Plissado como opcional, tendo ainda a opção de filtragem com caixilho duplo, F5 + G4.

Motores de 04 pólos, 60 Hz, carcaça aberta, grau de proteção IP21 (p/ motores até 3CV) e IP55 (p/ motores acima 4 CV). Possui classe B de isolamento e categoria N. Pode ser oferecido nas tensões 220V, 380V e 440V em 60Hz, sempre trifásico.

Ventiladores do tipo Siroco, de pás curvadas para frente, dimensionados para vencer pressões estáticas totais até 60 mmca.

Pintura, as peças são submetidas a um moderno processo de fosfatização e posterior pintura a pó com resina a base de POLIÉSTER, o que proporciona aos equipamentos Trane uma alta resistência. Após este processo as peças são polimerizadas em estufa a 200ºC, proporcionando uma camada final resistente.

Programa de Seleção, desenvolvido e disponível no sistema de seleção de produtos oficial da TRANE, o TOPSS.

Módulo Serpentina

Este módulo é composto por filtro G4 padrão, serpentina de resfriamento e bandeja de condensado com dreno, atendendo as normas de Qualidade Interna do Ar (IAQ-ASHRAE).

Módulo Ventilador

Composto por ventilador de pás curvadas para a frente (tipo Siroco) motor de acionamento com polia motora (regulável) ou fixa e polia ventiladora (fixa), com transmissão por correia tipo V.

Opcionais

TITANIUM apresenta também os seguintes opcionais:

Embalagem especial.

Capacitor, para correção do fator de potência.

Quadro elétrico de partida, montado em caixa termoplástica com dimensões reduzidas, grau de proteção IP52.

Caixa de mistura com damper, onde podem ser feitas as fixações dos dutos de tomada de ar externo e de ar de retorno.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos .