CenTraVac™ EarthWise™

120 - 2000 TR

Desde 1938, os chillers Trane CenTraVac lideram a indústria como os mais confiáveis, mais eficientes, tendo as mais baixas taxas de emissão e a operação mais silenciosa do mundo.

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Excelente eficiência e confiabilidade

Os chillers Trane CenTraVac® apresentam um design de baixa pressão testado e comprovado, utilizando refrigerantes ecológicos R-514A e R-1233zd. Eles fornecem a segurança de baixa pressão com aprimoramentos contínuos do produto em um projeto à prova de vazamentos. Disponível em uma ampla gama de recursos de resfriamento, os chillers CenTraVac fornecem de 120 a 2.000 toneladas de resfriamento com opções de energia de 60 Hz e 50 Hz.

Contemporary business people communicating while porter moving among them

Os mais baixos níveis de som e vibração da indústria

O compressor CenTraVac possui apenas uma parte móvel suportada por apenas dois rolamentos, proporcionando confiabilidade por meio da simplicidade de design. O projeto de acionamento direto de baixa velocidade não apenas fornece ao compressor CenTraVac a operação mais confiável e eficiente, mas também os mais baixos níveis de ruído e vibração do setor.

 

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Recursos

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.