Chiller Parafuso Resfriado a Ar BRTAC

RTAC


O RTAC oferece a mesma alta confiabilidade dos projetos chillers tipo parafuso a ar anteriores da Trane, combinada com menores níveis de ruído, uma maior eficiência energética, área de instalação física reduzida devido a seu design avançado, compressor de baixa velocidade/acionamento direto e o já aprovado desempenho da Série R®. 

Estas são algumas das principais vantagens do Modelo RTAC:

• Confiabilidade acima de 99%
• Níveis menores de ruído
• Maior eficiência energética
• Área de instalação menor
• Design HFC-134a otimizado


tc-GOV-FED-resilience-reliability-blogthumbnail.jpg

Desempenho confiável e confiabilidade com a qual você pode contar

O verdadeiro carro-chefe do portfólio da Trane refrigerado a ar, o Chiller Rotativo Helicoidal RTAC Série R® pode ser encontrado em aplicações em todo o mundo. Mais de 50.000 unidades estão instaladas atualmente em todo o mundo - incluindo mais de 250.000 compressores rotativos helicoidais resfriados a ar e água.

Gears mechanism, digital transformation, data integration and digital technology concept

Valor comprovado aprimorado ao longo de um quarto de século

O tamanho da base instalada demonstra o valor que nosso projeto comprovado de compressor de acionamento direto, baixa velocidade e semi-hermético pode oferecer a você. Refinamos este projeto com mais de 25 anos de experiência em engenharia e fabricação de chillers helicoidal-rotativos. Essa experiência, combinada com um rigoroso processo de verificação e teste de projeto, garante que você receba produtos da mais alta qualidade, projetados para manter suas operações funcionando de maneira confiável e eficiente.

Literatura do Produto

Blocos Cad

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.