CGAM
Chiller Resfriado a Ar Modelo CGAM Scroll
CGAM
Chiller Resfriado a Ar Modelo CGAM Scroll
O chiller resfriado a ar modelo CGAM, com capacidade entre 20 e 130TR, é montado de fábrica, carregado e projetado para uso externo em temperaturas ambiente de -17,8°C a 51,7°C. Os chillers são equipados com compressores, condensador, ventiladores, evaporador e controladores.
Seu projeto de categoria industrial é ideal para grandes edifícios de escritórios e instalações comerciais e industriais. Eles podem ser instalados de modo rápido e fácil no telhado ou no chão, para aplicações de conforto e de resfriamento de processos.
Gama de aplicações:
- Processos de baixa temperatura
- Recuperação de calor
- Armazenamento térmico e produção de gelo
Visão Geral
A combinação Perfeita para Aplicações de Pequena Tonelagem
O chiller scroll refrigerado a ar CGAM oferece a combinação perfeita de flexibilidade, eficiência e baixo ruído. Disponível em tamanhos que variam de 20 a 130 toneladas com uma pegada compacta, o CGAM é um dos chillers refrigerados a ar mais silenciosos disponíveis atualmente. Vários níveis de eficiência para escolher permitem que você cumpra os requisitos do código local.
Significativamente mais silencioso
O CGAM oferece consistentemente níveis de som cinco a oito decibéis mais baixos do que o modelo que substituiu. Com a atenuação instalada de fábrica, uma redução adicional de três decibéis pode ser obtida para aplicações que requerem uma operação ultrassilenciosa.
Projeto do sistema de resfriamento Thermal Battery™
Usando a recuperação parcial de calor, o calor rejeitado pode ser redirecionado por meio de um trocador de calor para fornecer calor para as bobinas de reaquecimento VAV. O projeto de um sistema de resfriamento Thermal Battery ™ usa gelo feito à noite, quando a demanda e o custo de energia são mais baixos, para resfriar o prédio durante o dia.
Literatura do Produto
Catalog
-
Catálogo Comercial - Chiller Scroll CGAM - PortuguêsCG-SLB017D-PT369KB
-
Catálogo de Produto - Chiller Scroll CGAM - PortuguêsCG-PRC018B-PT13MB
-
Catálogo IOM - Chiller Scroll CGAM - PortuguêsCG-SVX18D-PT13MB
-
Guia de Especificações - Chiller Scroll CGAMResfriadores de líquido de condensação a ar Modelo CGAM252KB
-
203KB
Blocos Cad
-
4MB
Serviços
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.