Fancoil LPCQ

LPCQ é uma nova série de tratamento de ar unidades desenvolvidas pela TRANE com base em anos de experiência, com a faixa de volume de ar de 2000-38000 m³/h. Adota painel de parede dupla, estrutura robusta, desempenho superior e qualidade confiável. Este produto pode ser amplamente utilizado em aplicações como varejo, shopping, escritório, hotel, teatro, aeroporto e outras edificações.

175138795

Pegada Compacta

Um design compacto e tecnologias de construção de última geração significam que você não precisa se comprometer. A Trane pode ajudar a reduzir as contas de serviços públicos e também a melhorar a qualidade do ar.

5294_Trane_van25226__933x933_Services-Energy and Sustainability-Load Flexibility.jpg.jpg

Desempenho Econômico

Com uma ampla variedade de configurações, opções de componentes, energia de ponto único e ferramentas de design e análise para ajudar a adaptar os manipuladores de ar Performance Climate Changer para atender aos requisitos de energia, qualidade do ar interno e orçamento.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Facilidade de manutenção confiável

Com uma construção robusta e de qualidade e controles de comunicação BACnet ™ montados na fábrica, cabeados e testados, os manipuladores de ar Performance Climate Changer são projetados para fácil instalação e manutenção, bem como o desempenho de longa duração que você confia na Trane.

Recursos

Outros Produtos em que você Pode estar Interessado