Tracer AdaptiView™

As demandas por conforto do ocupante, eficiência energética, responsabilidade ambiental e conformidade regulamentar são altas nos dias de hoje e continuarão a crescer, colocando mais pressão nos profissionais da construção no futuro. O controlador do chiller Tracer AdaptiView permite ao pessoal de operação predial ter o comando da planta de agua gelada de uma maneira como nunca foi possível antes.

  • A operação de chiller ideal proporciona mais horas de eficiência máxima, particularmente em aplicações de fluxo de agua variável no primário.
  • Líder na indústria e testado ao longo do tempo o Adaptive ControlTM funciona com capacidades únicas do chiller CenTraVacTM para manter sua operação predial mesmo durante as condições mais desafiadoras onde chillers convencionais entrariam em falha.
  • Flexibilidade de protocolo aberto BACnetTM, Modbus RTU, ou LonTalkTM sem o uso de conversores de protocolo.
  • O braço ergonômico do display possibilita a visualização de praticamente qualquer altura ou ângulo, independente do espaço restrito onde o chiller estiver instalado.
  • 24 idiomas podem ser selecionados instantaneamente pelo painel.