Tecnologia na climatização é essencial para manter qualidade do ar interior, segurança e eficiência em ambientes hospitalares

May 12, 2025


TRANE_2025.05.12_Hospitalar.jpg

Trane oferece soluções avançadas que integram conforto e monitoramento remoto para melhorar ambientes de saúde

São Paulo, 12 de maio de 2025 – A garantia de ambientes hospitalares com alta qualidade do ar interior, conforto térmico e segurança são fundamentais para a recuperação de pacientes, para a proteção da saúde dos profissionais e para a otimização da operação em hospitais e clínicas. Sistemas de climatização avançados, impulsionados por tecnologia de ponta, desempenham um papel essencial nesse cenário, impactando diretamente a eficácia de tratamentos, a prevenção de infecções e o bem-estar geral em espaços médicos de todas as complexidades.

Nesse contexto, a Trane apresentará suas mais novas soluções integradas para o setor na Feira Hospitalar 2025, que acontece de 20 a 23 de maio no São Paulo Expo. Entre os destaques, estarão o Fancolete Hospitalar da Linha HFH e o Chiller TAEevo TECH, ambos meticulosamente projetados para atender os rigorosos padrões e normativas do ambiente hospitalar.

O Fancolete Hospitalar da Linha HFH, concebido especificamente para a área da saúde e em total conformidade com normas como a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projeto das instalações) e a ABNT NBR 7256 (Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde - Requisitos para projeto e execução das instalações), oferece uma capacidade de resfriamento flexível, variando de 1 a 5 TR's (Toneladas de Refrigeração), e múltiplas opções de filtragem, incluindo filtros grossos, finos e de alta eficiência HEPA.

O equipamento se diferencia pelo seu funcionamento silencioso, graças aos ventiladores centrífugos de baixíssimo nível de ruído e ao eficaz sistema de amortecimento de vibração, além de sua versatilidade de instalação em configurações embutidas (dutado) ou aparentes (cassete), adaptando-se às diversas necessidades arquitetônicas e de espaço dos ambientes hospitalares. "Acreditamos que o conforto acústico e a qualidade do ar interior que o HFH proporciona promovem um ambiente de cura mais tranquilo e seguro para os pacientes," informa Rodrigo Dores, Líder de Ductless da Trane.

O Chiller TAEevo TECH, por sua vez, representa uma solução de alta performance e confiabilidade para aplicações hospitalares, incluindo aquelas críticas como o resfriamento de equipamentos de ressonância magnética. Projetado para instalação tanto em áreas internas quanto externas, o TAEevo TECH oferece uma ampla gama de capacidade de resfriamento, de 2 a 53 toneladas, garantindo operação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana) com robustez e eficiência energética. Seus controles integrados e design compacto facilitam a instalação e a manutenção, otimizando o ciclo de vida do equipamento e minimizando interrupções nas operações hospitalares.

Além disso, a empresa disponibiliza também a integração inteligente de seus sistemas HVAC com avançadas tecnologias de monitoramento remoto, permitindo um controle preciso e em tempo real das condições ambientais, otimizando o consumo de energia, a previsibilidade de manutenção e, consequentemente, elevando a eficiência operacional e reduzindo os custos para as instituições de saúde.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, partes e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013