Nova linha TVR™ Smart chega ao Brasil, com maior eficiência e conectividade sem fio

April 07, 2026


Solução da Trane amplia a capacidade dos sistemas VRF para até 136 HP e incorpora tecnologia VRA, Smart Link e funções que simplificam a instalação e a operação

 

São Paulo, 07 de abril de 2026 – A Trane, líder global em soluções de climatização e parte do grupo Trane Technologies, anuncia o lançamento da linha TVR™ Smart no Brasil. Trata-se de uma evolução dos sistemas VRF desenvolvida para ampliar a eficiência energética, a confiabilidade e a flexibilidade de aplicação. A plataforma chega ao mercado nacional com capacidade máxima de até 136 HP (108 toneladas) em 380 V e 128 HP (102 toneladas) em 220 V, oferecendo suporte para projetos de maior porte e com múltiplas zonas de climatização.

Um dos principais avanços é a tecnologia VRA (Variable Refrigerant Adjustment), que ajusta o fluxo de refrigerante de acordo com a carga real, proporcionando uma melhoria anual de eficiência superior a 28,3%. O sistema também conta com compressor DC Inverter da Mitsubishi Electric, sensores virtuais redundantes e operação de backup entre unidades e compressores, garantindo a continuidade mesmo em caso de falhas e reduzindo os custos de manutenção.

A conectividade é outro diferencial da nova linha:

  • Smart Link: utiliza comunicação sem fio entre unidades internas e externas via ZigBee®, um avanço tecnológico pioneiro em VRF.
  • SpaceLink: permite topologias de conexão flexíveis.

Ambas as tecnologias simplificam o cabeamento, reduzindo erros de instalação, agilizando o comissionamento e oferecendo maior liberdade para projetistas e instaladores.

“A linha TVR™ Smart chega ao Brasil para oferecer maior eficiência, confiabilidade e flexibilidade nos projetos de climatização. A combinação da tecnologia VRA, os avanços nas opções de comunicação e a capacidade ampliada permite atender demandas maiores com uma instalação simplificada e uma operação mais estável”, afirma Rodrigo Dores, Líder de Ductless da Trane no Brasil.

A família TVR™ Smart inclui versões Bomba de Calor, Somente Frio, Recuperação de Calor, Water-cooled e Descarga Horizontal, além do modelo TVR™ Smart Mini para aplicações de menor escala. As unidades internas estão disponíveis em diferentes formatos — dutadas, cassete, parede, piso-teto, console e soluções de recuperação de calor — e são compatíveis com Modbus, BACnet®, KNX® e LonWorks™, integrando-se aos principais sistemas de automação predial.

Entre outros recursos inteligentes, o equipamento oferece carga automática de refrigerante, operação de backup dos ventiladores, monitoramento Bluetooth opcional em tempo real e kits para integração com unidades de tratamento de ar (AHU), ampliando as possibilidades para aplicações especiais.

###

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, partes e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

Informações para a mídia

CDI Comunicação

Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013