Conectividade sem fio e eficiência energética aceleram modernização da climatização no Brasil

May 12, 2026


Tecnologias inteligentes reduzem custos de instalação, aumentam a confiabilidade operacional e ampliam a flexibilidade em projetos comerciais, industriais e de retrofit

 

Resumo:

  • Sistemas VRF inteligentes ganham espaço ao ampliar a eficiência energética e reduzir custos operacionais
  • Comunicação sem fio reduz cabeamento e simplifica projetos de retrofit
  • Soluções ampliam a confiabilidade operacional e integração com automação predial

São Paulo, 12 de maio de 2026 – A busca por eficiência energética, redução de custos operacionais e maior confiabilidade tem impulsionado a modernização dos sistemas de climatização em edifícios comerciais e industriais no Brasil. Nesse cenário, soluções VRF com comunicação sem fio, operação inteligente e maior flexibilidade de instalação ganham espaço em projetos de retrofit, que envolvem a modernização de sistemas já existentes, e novos empreendimentos.

A Trane, líder global em soluções de climatização e parte da Trane Technologies, reforça sua atuação no segmento com a linha TVR™ Smart, desenvolvida para ampliar a eficiência energética, simplificar as instalações e aumentar a estabilidade operacional em sistemas de grande porte e múltiplas zonas de climatização.

Com capacidades de até 136 HP, a plataforma incorpora tecnologias voltadas ao desempenho energético e à continuidade operacional. Entre os destaques está o sistema VRA (Variable Refrigerant Adjustment), que ajusta automaticamente o fluxo de refrigerante conforme a demanda da operação, proporcionando ganhos anuais de eficiência superiores a 28%.

A solução foi projetada para reduzir falhas e minimizar impactos operacionais, contando com sensores virtuais redundantes e operação de backup entre unidades e compressores, garantindo maior estabilidade e redução de custos de manutenção.

A tecnologia TVR™ Smart Link utiliza comunicação sem fio via ZigBee® entre unidades internas, reduzindo a necessidade de cabeamento e intervenções estruturais em obras de retrofit. Já o sistema TVR™ Space Link aumenta a estabilidade da comunicação e evita que o desligamento de uma evaporadora comprometa toda a operação.

“O mercado busca cada vez mais soluções que aliem eficiência energética, conectividade e confiabilidade operacional. Hoje, um dos maiores desafios em projetos de climatização está justamente na complexidade da instalação e nos custos relacionados ao cabeamento, à manutenção e às paradas operacionais. As tecnologias TVR™ Smart Link e TVR™ Space Link foram desenvolvidas justamente para simplificar esse processo, trazendo mais flexibilidade para instaladores, projetistas e usuários finais”, afirma Rafael Rebelo, Líder Nacional de Aplicação VRF na Trane.

As soluções também ampliam as possibilidades em projetos de retrofit, permitindo modernizar sistemas existentes com menor impacto estrutural. Em aplicações com unidades de tratamento de ar (AHU), por exemplo, o AHU-Kit possibilita integrar sistemas VRF Inverter à infraestrutura já existente, mantendo parte da estrutura instalada.

Além de reduzir custos de obra e tempo de instalação, a integração contribui para ganhos operacionais relevantes, como controle mais preciso de temperatura, automação programável e redução de consumo energético de até 50% em determinados cenários.

“O sistema TVR™ Space Link traz diversas oportunidades de solução ao mercado, mas gosto de exemplificar casos de retrofit, pois é comum nos depararmos com instalações em que o cliente enfrenta problemas recorrentes de falha de comunicação, provenientes de instalações de baixa qualidade. Isso gera paradas inesperadas e, muitas vezes, dias até a solução do problema. Com o TVR™ Space Link, os clientes agora podem realizar o retrofit do sistema sem a necessidade de grandes intervenções em alvenaria, apenas em trechos pontuais, quando há necessidade de alteração da linha frigorífica, tornando o retrofit mais limpo e rápido. Outra vantagem do sistema TVR™ Space Link é a economia para o instalador, que passa a ter menos gastos com cabo shield, eletroduto, barras de fixação e hora-homem, além de reduzir o tempo de instalação”, destaca Gerson Lima, Engenheiro de Suporte Técnico da Trane.

Ainda segundo Gerson, o sistema TVR™ Smart Link também trouxe mais segurança e confiabilidade ao mercado de VRF, especialmente em aplicações que exigem alta estabilidade operacional, como hotéis e empreendimentos com múltiplos locatários.

“Em muitos casos, ocorre alarme de comunicação entre as unidades internas do mesmo sistema quando, por algum motivo, há queda de energia em uma determinada máquina. Com a solução TVR™ Smart Link, por meio do cabo de comunicação das unidades internas, é transmitida uma tensão de 24 VDC, suficiente para detectar a unidade desenergizada e fechar a válvula de expansão, permitindo que o sistema continue operando sem paradas inesperadas. Isso torna o sistema mais seguro e confiável em comparação aos sistemas VRF antigos”, finaliza o engenheiro.

Participação no Salão Norte-Nordeste de Ar-Condicionado e Refrigeração

A Trane também participou do 26º Salão Norte-Nordeste de Ar-Condicionado e Refrigeração (SANNAR), realizado nos dias 13 e 14 de maio, com presença em estande e apresentação da palestra “Tendências de VRF e suas tecnologias”, ministrada por Gerson Lima e Rafael Rebelo.

Durante a apresentação, a empresa abordou as principais evoluções dos sistemas VRF, incluindo a ampla variedade de controle para unidades de tratamento de ar (AHU), recursos voltados à segurança operacional, como a correta configuração do sistema para prevenção de retorno de líquido ao compressor, e soluções de comunicação sem fio entre unidades internas e externas.

Reconhecida globalmente no desenvolvimento de soluções inovadoras de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC), a Trane vem ampliando continuamente seu portfólio em sistemas de fluxo de refrigerante variável (VRF), tecnologia que se destaca pela alta eficiência energética, flexibilidade de aplicação e controle preciso de climatização em ambientes comerciais e residenciais.

Sobre a Trane®  

A Trane, marca da Trane Technologies (NYSE: TT), é uma líder global em soluções climáticas para edifícios, residências e indústrias. A Trane aproveita seus sistemas inteligentes, tecnologias inovadoras e sua forte rede de talentos, marcada por sua expertise incansável e determinação, para fornecer aquecimento, resfriamento e controles que ajudam os clientes a alcançar resultados mais inteligentes, eficientes e sustentáveis. A experiência em sistemas de gestão térmica, serviços de energia e soluções digitais abre novos horizontes de inovação, cumprindo o compromisso da empresa constante com clientes, comunidades e o planeta. Saiba mais em trane.com ou tranetechnologies.com.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013