Climatização de alta performance impulsiona a produtividade na fabricação de panetones

December 21, 2024

 

 

Cerca de 200 milhões de panetones são fabricados por ano no Brasil e esse processo exige rigoroso controle de temperatura e umidade para garantir a qualidade do produto final

Com a chegada das festas de fim de ano, a fabricação de panetones assume um papel protagonista no setor alimentício. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI), cerca de 200 milhões de panetones são produzidos anualmente para atender a demanda. Para garantir que este tradicional item natalino chegue na mesa dos brasileiros com qualidade e aparência dignos de uma festa, a climatização industrial tem papel estratégico nos processos produtivos, proporcionando as condições ambientais ideais em todas as etapas.

Desde a fermentação até a embalagem, a precisão na gestão climática na produção evita variações que podem comprometer a textura, sabor e conservação do produto. "A qualidade e a segurança dos processos são diretamente influenciadas pelas condições adequadas do ambiente, especialmente em períodos de alta demanda. A manutenção desses parâmetros garante a integridade e eleva a eficiência, contribuindo para um desempenho superior em toda a cadeia", comenta Rodrigo Scura, executivo de Vendas Sênior da Trane Brasil.

A Trane Brasil integra tecnologia avançada, sustentabilidade e eficiência energética em soluções personalizadas que otimizam operações e reduzem perdas. "Nosso foco é ser uma parceira estratégica para o setor alimentício, oferecendo soluções que atendam às demandas sazonais, assim como impulsionar a eficiência operacional ao longo do ano, oferecendo qualidade superior", finaliza Scura.


Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

Informações para a mídia

CDI Comunicação      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies