Sistema Mini TVR

TVR™ II Mini

TVR™ II Mini 

Conforto Residencial 60 Hz

Unidade condensadora compacta que permite conectar várias unidades evaporadoras TVR II a uma única unidade condensadora.

Características

  • Capacidade: 16 kW (60 Hz).
  • Versão Quente/Frio de alta eficiência para R410A.
  • Compressor scroll DC inverter.

Design compacto

  • Máxima economia do espaço: uma condensadora de 16 kW controla até 7 evaporadoras.
  • Pode ser instalada próxima a uma parede 

Baixo nível de ruído

  • Condensadora com nível de ruído muito baixo -57 dB(A) a 1 metro de distância da unidade.
  • Baixo consumo de energia na partida devido à tecnologia do DC inverter.

Flexibilidade

  • Fácil de instalar, cabe em um elevador, não necessita uso de guindaste.
  • Longo comprimento da tubulação, de até 70 m para facilitar o resfriamento ou aquecimento e permite um desnível de até 30 m quando a condensadora está acima.

 

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.