TVR LX Heat Pump

Unidad Exterior

  • 50/60Hz - 380V
  • 8 módulos diferentes pueden trabajar individualmente o en configuración maestro/esclavo de hasta 4 unidades exteriores
  • Cualquier módulo de unidad exterior en un grupo puede actuar como unidad maestra o esclava
  • Todas las unidades exteriores conservan la misma altura y profundidad para facilitar su instalación en hileras
  • Extensas distancias de tubería
  • Operación silenciosa
  • Ahorro de energía
  • Acceso remoto online.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0086DE000AA 21500 23025 5.79 27
4TVH0096DE000AA 23875 26875 7.02 31.5
4TVH0115DE000AA 28575 32000 8.71 37.5
4TVH0140DE000AA 34125 38375
10.81 45
4TVH0155DE000AA 38375 42650 12.83 50
4TVH0170DE000AA 42625 47775 14.47 56
4TVH0192DE000AA 47775 53725 16.67 63
4TVH0210DE000AA 52500 58850 18.77 69
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0086DE000AA 1635x990×790 219
4TVH0096DE000AA 1635x990×790 219
4TVH0115DE000AA 1635x990×790 237
4TVH0140DE000AA 1635×1340×790 297
4TVH0155DE000AA 1635×1340×790 297
4TVH0170DE000AA 1635×1340×790 305
4TVH0192DE000AA 1635×1340×790 340
4TVH0210DE000AA 1635×1340×790 340

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).