Trane'in yenilikçi teknolojik gelişmeleri, etkileyici enerji verimliliği kazanımları sağlar. Kiralama, hizmetler, parça desteği ve gelişmiş kontrollerin yanı sıra enerji tasarruflu HVAC sistemlerinden oluşan geniş bir portföy ile müşterilerimizin ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
Tüm endüstriler için termal sistem çözümleri
Son Haberler
Blog
Etkinlikler için soğuk depolama çözümleri: Trane konteynerleri ile verimliliği artırma
16-01-2024 - Etkinliklerin, catering hizmetlerinin, ticari fuarların ve fuarların dinamik dünyasında, güvenilir ve verimli soğuk depolama ihtiyacı çok önemlidir. İster bir festivalde binlerce kişi için yiyeceklerin tazeliğini korumak, ister bir ticaret fuarında sıcaklığa duyarlı ürünlerin bütünlüğünü korumak olsun, doğru soğuk depolama çözümü büyük fark yaratabilir. İşte bu noktada, +40°C ila -70°C arasında hassas sıcaklık kontrolü sunan Trane soğuk depo konteynerleri devreye girer. Trane soğuk hava depoları: hassasiyet ve çok yönlülük İklim kontrol teknolojilerinde lider olan Trane, etkinlik yönetimi için oyunun...
Blog
Soğuk hava depolarının gıda ve içecek sektöründeki temel rolü
13-12-2023 - Giriş Gıda ve içecek...
Blog
Isı pompası teknolojisi büyük binalar için sürdürülebilir sıhhi su çözümlerini nasıl geliştiriyor?
30-11-2023 - Ticari uygulamalar için bir HVAC projesi tipik olarak hem ısıtma...
Müşterilerin başarı hikayeleri
Trane Rental çözümü, Londra'nın simge yapılarından birinde soğutma grubuna zarar veren yangının ardından konforlu soğutma sağlıyor
Londra'nın kalbinde, II. derece listede yer alan muhteşem bir bina, çıkan bir yangının yeni kurulan bir soğutucuya zarar vermesiyle acil bir durumla karşı karşıya kaldı. Aslen 19. yüzyılın sonlarında bir tiyatro olarak inşa edilen bu...
Trane Rental'ın düşük gürültülü soğutma grupları, İngiltere'deki bir bankanın genel merkezindeki veri merkezi operasyonlarını koruyor
Birleşik Krallık'ın önde gelen bir perakende bankası, Londra Şehri'nde oldukça prestijli bir ofis binası olan genel merkezinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapıyordu. Bina günlük olarak çok sayıda çalışan ve ziyaretçiye hizmet...
Hızlı Trane Kiralama müdahalesi Bükreş'teki büyük ev eşyaları mağazasının zamanında yeniden açılmasını sağladı
Bükreş'teki önde gelen bir ev eşyası perakendecisi, büyük mağazasında kapsamlı bir İlkbahar denetimi gerçekleştirdiğinde, soğutucuda büyük bir arıza keşfedildi. Planlanan yeniden açılışa sadece iki hafta kala, onarım için zaman...
Kontrol teknolojisi yükseltmesi, Hollandalı üretici için proses soğutma sistemi performansını ve güvenilirliğini artırıyor
Hollanda'da önde gelen bir üretici, üretim salonlarında proses soğutması sağlamak için iki soğutma tesisine güveniyor. Bu tesisler, Trane Sintesis Advantage CGAF hava soğutmalı chiller ve Trane RTWD su soğutmalı chiller dahil olmak üzere...
Trane'i Keşfedin
Ürün seçici
İklimlendirme Çözümleri
Servis anlaşmaları
Parçalar ve malzemeler
Bize Ulaşın
İhtiyaç duyduğunuz çözümü bulmanıza yardımcı olacağız
Size nasıl yardımcı olabiliriz?