Trane'den Chiller Tesis Sağlık Kontrol Programı
04 Ağustos 2012-Tesisat Market Dergisi
Soğutulmuş su sisteminin güvenilirliği ve verimliliği, soğutucusunun bakım ve işletmesinin nasıl yapıldığı ile doğrudan ilgilidir. Buna ek olarak, önceden alınan önlemler büyük arızaları ve masraflı cihaz bozulmalarını önleyebilir.Yeni Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı, işletme masraflarını düşürmek için mevcut soğutucuların performansını en iyi hale getirebilir.Trane, sistem güvenlik standartlarının karşılanmasını sağlarken, aynı anda Trane soğutucular ve bunların çevre birimlerinin güvenilirlik ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı’nı başlattı. Yeni hizmet; Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika bölgesinde kullanıma sunuldu.
Kısa bir tesis ziyareti esnasında, bir Trane mühendisi soğutucunun çalışma durumunu inceler, temel ve kritik parametreleri değerlendirir. Buna ek olarak, bir yağ numunesi alınır ve daha sonra Trane laboratuvarında analiz edilerek farklı soğutucu bileşenlerinde aşınma olup olmadığı değerlendirilir.
İnceleme sonrasında, müşteriler soğutucularının durumunu özetleyen ve mevcut veya ortaya çıkabilecek bir arızanın işaretlerini açıklayan bir rapor alırlar. Daha sonra Trane uzmanları, sistemi en iyi çalışma koşullarına geri döndürecek önlemlerin yanında olası yükseltme ve geliştirme çözümlerini tavsiye ederler.
Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika’daki Trane ticari faaliyetleri için servis ve parça lideri olan Jose Laloggia, “Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı, müşterilerin soğutulmuş su sistemlerinden sistem ömrü boyunca en güvenilir ve düşük masraflı performansı almalarına yardımcı olmaktadır. İşletme masrafları, binanın ömür boyu masrafının tipik olarak yüzde 5-10 olan tasarım ve inşaat masraflarına karşın yüzde 60-85’ini oluşturduğu için, bu unsur özellikle önemlidir” şeklinde açıklamada bulundu.
Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı’nın müşteri ihtiyacına göre iki sürümü mevcuttur: Temel ve kapsamlı.
Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı İşletim Masraflarını Düşürmek için Sistem Durumunu Değerlendiriyor
Temel Trane Soğutucu Sağlık Kontrolü esnasında, bir Trane mühendisi soğutucuyu genel çerçevesi ve ana bileşenlerin durumu (soğutucu sıvı hatları, elektrik kablo tesisatı ve kontrol paneli, termal yalıtım, eşanjörler, su bağlantıları ve kompresör) dahil görsel olarak inceler. Soğutucunun çevre birimleri de incelenerek geçerli ekipman güvenlik standartlarını ve işletim gereksinimlerini karşılamaları sağlanır. Son olarak, sistemin temel ve hayati parametreleri cihazın kontrolör özelliklerine göre ölçülür. Tüm bu kontrollere ek olarak, kapsamlı Trane Soğutucu Sağlık Kontrolü ayrıca titreşim ve endüksiyon akımı analizini içerir ve bu şekilde eşanjörün iç durumu kontrol edilir ve elektrik panelinin termografik incelemesi yapılır. Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı; müşterilerin güvenilirlik, verimlilik ve mülkiyet masraflarını daha iyi hale getirmesini sağlayan Trane hizmetini tamamlamaktadır. Buna Trane Select™ ve Trane Controls kestirimci ve önleyici bakım programları ile sistem yükseltmesi ve optimizasyonu için Trane Care™ özelleştirilmiş hizmet çözümleri dahildir.