Trane Sintesis™ Hava Soğutmalı Soğutma Grubu

28 Temmuz 2015-Tesisat Market Dergisi

Trane Sintesis

Trane, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey ve Güney Amerika'da şu anda sipariş edilebilir durumda olan, hava-soğutmalı soğutma grubu serisi Trane® Sintesis™ 'i kısa süre önce tanıttı. Sintesis soğutma grupları, küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük yeni nesil soğutucu akışkanlar ve yüksek verimlilik sunarak çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için tasarlanmış olan Ingersoll Rand® EcoWise™ ürün serisinin bir parçası. Yeni, genişletilmiş Sintesis soğutma grubu serisiyle Trane, dünyanın her yerinden bina sahiplerine ve şirketlere sera gazı emisyonlarını düşürmek için daha fazla seçenek sunuyor.

Sintesis soğutma grubu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için müşterilere küresel ısınma potansiyeli düşük yeni nesil soğutucu akışkanlar olan R-134a ya da DuPont Opteon® XP10 (R-513A) arasında tercih yapma şansı sunuyor. Portföy, soğutucu akışkan seçeneklerinden çok daha fazlasını kapsıyor: 

  • Enerji Verimlilik Oranı (EER) ve Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (ESEER) alanlarında sektör liderleri arasındadır.
  • Mikro kanallı kondenser serpantini ve kompakt, yüksek performanslı, entegre, düşük yüklü (CHIL) evaporatör tasarımı sayesinde geleneksel boru/kanat ve taşmalı ısı eşanjör teknolojisiyle karşılaştırıldığında % 40'a varan oranlarda daha az soğutucu akışkan kullanır. 
  • Özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için tutarlı, sessiz çalışma amacıyla fabrikada yerleştirilen akustik kaplama uygulaması ses seviyesini azaltır ve akustiği geliştirir.Gece ve hafta sonu ses seviyesi sınırlamalarına uyulmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıcının seçimine bağlı ses seviyesi azaltma modu da kullanılabilir. Akustik paketler, sektörün en düşük ses seviyelerini sunmanın yanı sıra verimliliğin artırılmasına katkıda bulunurken ses seviyesi düzenlemelerine uyulmasını sağlarlar.

Sintesis soğutma grupları, özel gereksinimleri karşılayacak seçenekler sunarken enerji verimliliği de sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sunulan verimlilik ve akustik kombinasyonları, konfor ve proses soğutmayı içeren uygulamalarda çok yönlülük avantajı surar. Yeni nesil entegre kumanda, Sintesis soğutma gruplarının tümünde verimlilik ve performans avantajları sağlayan basit bir kullanıcı arayüzü sunar. Tracer AdaptiView™ soğutma grubu, daha basit bir kullanımlı 7 inç boyutlu renkli dokunmatik bir ekrana sahiptir. Entegre sıcaklık ve akış mantığı gibi kendini kanıtlamış kontrol stratejileri, çok farklı koşullara uygun şekilde hareket eder ve soğutma grubunun güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Adaptive Control™, en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olmak için soğutma grubunun bina otomasyon sistemi hatası da dahil olağandışı koşullarda bile verimli çalışmaya devam etmesini sağlar. Sintesis'in kontrol kurulumu, talebin en üst düzeye çıktığı anlarda soğutmaya devam edebilmek için benzersiz bir buz depolama özelliğine sahiptir.

Yeni Trane Sintesis soğutma grubu Avrupa ve Ortadoğu'da 245-450 arası boyutlarda sunulmaktadır (soğutma kapasiteleri 300 ile 1600 kW arasında değişmektedir). Soğutma grupları, Eurovent tarafından belirlenen noktalarda 1,6 MW soğutma kapasitesine ulaşırlar ve 2014 yılında Trane tarafından üretilmiş olan orijinal 090 ila 205 arası boyutlara ek olarak sunulmuşlardır. Kuzey ve Güney Amerika'da, Sintesis soğutma grubu serisinin tamamı (115-500 ton), şu an kullanıma hazır olan 115-215 ton modellerle başlayarak yıl sonuna kadar kullanıma sunulmuş olacaktır. Bunları 2015 yılı sonunda 230-500 ton modeller takip edecektir.