Trane'den Yeni Voyager Rooftop Sistemleri
10 Haziran 2011-Tesisat Market Dergisi
Bir Ingersoll Rand işletmesi olan Trane, yeni 15-165 kW Voyager? I, II ve III rooftop serisini takdim eder. Yeni Voyager sistemleri Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika'da bulunan perakende satış noktaları, süpermarketler, depolar, fabrikalar ve diğer ticari ve endüstriyel ortamlara artırılmış enerji ve çalışma maliyeti tasarruflarını arttırır. Enerji verimliliği ve sürdürebilirliği gibi Trane'in gelenekselleşmiş özelliklerini devam ettiren bu yeni sistemler R410A'yı soğutucu akışkan olarak kullanır. Yeni Voyager sistemleri kendilerinden önce gelen sistemlerle aynı kurulum alanı ve hava akışı aralığına sahiptir, bu da kullanımdan kalkan soğutucu akışkanları kullanan ünitelerin kolayca değiştirilebilmesine olanak tanır. 35-160 kW aralığındaki çatı tipi ünitelerde, güncellenmiş bir ısı geri kazanımı opsiyonu mevcuttur. Bu teknoloji, ünitenin standart free cooling kapasitesinden faydalanarak düşük taze hava/egzoz ısı kaybı ve kompresör elektrik tüketiminde azalma sağlar. Çift yakıt opsiyonu, yardımcı ısıtma için bulunan bir gaz brülörü ile tersine çevrilebilir bir soğutma sistemiyle birleştirerek 35-160 kW Voyager'ı bir hibrit üniteye dönüştürür. Enerji kullanımını en etkili hale getirmek için ünite, dışortam sıcaklığına bağlı olarak termodinamik ısıtmayı otomatik olarak gazısıtmasına dönüştürür, bu da bize elektrik gücü ile doğal gaz arasında optimize bir enerji kaynağı seçeneği sunar. 70-160 kW Voyager ayrıca binanın ihtiyacı doğrultusunda % 30 ile % 100 arasında değişen bir ısıtma kapasitesine sahip kondenserli bir gaz brülörünü (kısmi yükte) opsiyonel olarak sunmaktadır. Bu teknoloji geliştirilmiş gaz tüketimi için azaltılmışaçma/kapama çevrimine sahip kolay bir işletim ve % 105'e varan verimlilik sağlar.