Ingersoll Rand, EcoWiseTM Ürün Portföyünü Tanıttı
11 Şubat 2015-Termodinamik Dergisi
Ingersoll Rand, operasyonları ile ürün portföyünün çevre üzerindeki etkisini 2030’a kadar büyük ölçüde azaltacak bir yol haritası olan iklim taahhüdünü gerçekleştirmek konusunda önemli bir adım attı. Ingersoll Rand, yeni nesil, düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkanlar ve yüksek verimli operasyon ile çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için tasarlanan iklim ve endüstriyel soğutucu akışkan taşıyan ürünleri için EcoWise™ ürün portföyünü oluşturdu. Uyumlu oldukları yeni nesil, düşük GWP’li soğutucu akışkanları kullanabilen bu ürünler, sera gazı emisyonlarını düşürerek çevre üzerindeki etkiyi azaltıyor, yenilikçi tasarımları ile güvenliği ve enerji verimliliğini koruyor ve artırıyor. Ingersoll Rand İklim işletmeleri başkan yardımcısı Didier Teirlinck konu ile ilgili şunları söyledi: “Ingersoll Rand EcoWise portföyü, çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yönelik taahhüdümüzün bir göstergesidir ve müşterilerimiz için özellikle yeni nesil, düşük GWP'li soğutucu akışkanlara geçiş aşamasında daha sürdürülebilir ürün seçenekleri sunar. Bugün duyurduğumuz ürün serisine ek olarak, şirketimiz ticari, konut ve nakliye HVAC sistemleri ile EcoWise uygunluğu kriterlerini karşılayan taşımacılığa yönelik soğutma ürünlerini sunmaya devam edecektir.” EcoWise uygunluğunu kazanmaya yönelik ilk ürünler şöyle: Trane Sintesis™ hava soğutmalı soğutma grubu enerji açısından verimlidir, sessizdir ve müşterilere yeni nesil düşük GWP'li soğutucu akışkan (DuPont™ Opteon® XP10 (R-513A) veya R-134a) ile çalışma seçeneği sunar. Şirketin, Trane Sintesis™ ürününün yeni soğutucu akışkan seçeneği ile birlikte Haziran 2015'te Kuzey ve Latin Amerika'da sunulacağına dair 26 Ocak 2015'te yaptığı duyurunun ardından, bu seçeneğin Temmuz 2015'ten itibaren de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da sunulacağı belirtiliyor. Trane Series E™ CenTraVac, mevcut CenTraVac soğutma gruplarıyla aynı düşük basınçlı tasarımı kullanan yüksek kapasiteli bir soğutma grubudur ve yeni nesil, düşük GWP'li bir soğutucu akışkan olan, Honeywell Solstice™ zd (R-1233zd(E)) kullanır. Günümüzde kullanılabilen santrifüjlü soğutma grubundan yüzde 10 daha fazla enerji verimliliğine sahiptir ve Avrupa ile Ortadoğu'nun yanı sıra Japonya dahil olmak üzer diğer 50 Hz pazarlarda sunuluyor.