Trane CenTraVac Soğutma Grubu Portföyüne Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Doğrulaması Verildi

19 Ağustos 2015-Termodinamik Dergisi

Trane CenTraVac Soğutma Grubu

Trane, bütün Trane® CenTraVac™soğutma grubu portföyü için Tip III Çevresel Ürün Beyanı (EPD) doğrulamasını ve kaydını almaya hak kazandı. Tip III EPD doğrulaması, soğutma grubu performansının çevresel etkileriyle ilgili iddiaların doğruluğunu onaylar ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun (ISO) sertifikasyon gerekliliklerine uyulduğunu belgeler. Sertifikasyon, şartname hazırlayıcıların ve bina sahiplerinin çevresel performans iddialarının bağımsız üçüncü taraflarca doğrulamasını sağlar. 2011 yılında Trane EarthWise™ CenTraVac soğutma grupları, Tip III EPD kaydını kazanan ilk ticari soğutma grubu oldu. Bu yıl sertifikasyon Series E™ CenTraVac soğutma gruplarını da içerecek şekilde genişletildi. Trane soğutma grubu sistemleri lideri Ryan Geister konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Trane her zaman en üst düzey performans standartlarını ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. Şu anda bütün CenTraVac portföyü için tamamlanan Tip III EPD sertifikasyonu sayesinde müşterilerimiz bağımsız onaylanmış çevresel performans verilerini kullanarak satın alma sırasında daha bilinçli kararlar verebiliyorlar." Trane Series E™ CenTraVac- mevcut CenTraVac soğutma gruplarıyla aynı düşük basınçlı tasarımı kullanan yüksek kapasiteli bir soğutma grubudur ve yeni nesil, düşük küresel ısınma potansiyelli (GWP) bir soğutucu akışkan olan Honeywell Solstice™ zd (R-1233zd(E)) kullanır. Bugün kullanılabilen santrifüjlü soğutma gruplarıyla karşılaştırıldığında yüzde 10 daha fazla enerji verimliliği sunar. Trane Series E™ CenTraVac, yeni nesil düşük GWP soğutucu akışkanlar ve yüksek verimli çalışma sayesinde çevresel etkiyi azaltacak şekilde tasarlanmış olan iklimlendirme ve endüstriyel soğutucu akışkan kullanan ürünlerde kullanılmak üzere Ingersoll Rand tarafından geliştirilmiş olan EcoWise™ ürün portföyünde bulunan ilk ürünlerden biridir. Bu ürünler, uyumlu oldukları ve kullandıkları yeni nesil, düşük GWP'li soğutucu akışkanları sayesinde sera gazı emisyonlarını düşürerek çevre üzerindeki etkiyi azaltmakta, yenilikçi tasarımlarıyla güvenliği ve enerji verimliliğini korur veya artırır. EPD sertifikasyonu yapı sahiplerinin LEED® puanları kazanmasına da yardımcı olur. CenTraVac soğutma grupları, yeşil yapı programı v4 sertifikası dahilinde Yapı Ürünü Beyanı ve Optimizasyonu için Malzeme ve Kaynak kategorisi altında bir LEED puanı kazanmaya yardımcı olabilir. EPD, bir ürünün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmasının sonuçlarının yanı sıra, bir ürünün çevresel profiliyle ilgili diğer bilgileri de rapor eder. Bir ürünün kullanım ömrünün aşamaları, soğutma grubunun üretiminde kullanılan çelik, bakır ve diğer çeşitli metallerin üretimini; bir soğutma grubunun ortalama ömrü boyunca gerçekleşen enerji kullanımını (Klima, Isıtma ve Soğutma Kurumu [AHRI] tarafından tüm üretici soğutma gruplarında yapılan bir araştırmaya göre) ve soğutma grubunun ömrünün sonunda metallerin yeniden kullanımını içerir. Soğutma grubu çalışması için elektrik üretimiyle ilgili sıfıra yakın soğutucu akışkan emisyonları ve düşük emisyonlar da değerlendirilir.