Многоскоростной двигатель
вентилятора перем. тока или электронно-коммутируемый вентиляторный
двигатель с регулируемой скоростью, настраиваемый на заводе для
обеспечения соответствия требованиям клиента
2-трубное
охлаждение, 2-трубное охлаждение и отопление или 4-трубная
версия
Очень тихие, эстетичные, надёжные и эффективные
установки
Очищаемые фильтры EU3
Преимущества для покупателя
Тихий режим работы: высокий уровень акустического
комфорта
Низкая стоимость владения и эксплуатации: низкое
энергопотребление
Простота установки и элегантный корпус
Исключительная фильтрация, высокая эффективность и пониженный
перепад давления: электростатические фильтры CleanEffects™
улавливают даже мельчайшие микрометрические частицы, не влияя при
этом на рабочие характеристики установки
Встроенная система
управления Trane Tracer™ обеспечивает полный диапазон регулирования,
гарантирующий эффективность работы, оптимальный комфорт и
экономичное управление зданием
Описание оборудования
FCAS: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней
решёткой для возвратного воздуха, с двигателем вентилятора перем.
тока
FCAE: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней
решёткой для возвратного воздуха, с электронно-коммутируемым
вентиляторным двигателем
FKAS: Бескорпусная модель,
горизонтальный или вертикальный монтаж, с двигателем вентилятора
перем. тока
FKAE: Бескорпусная модель, горизонтальный или
вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным
двигателем
FVAS: Бескорпусная модель, вертикальный монтаж, с
двигателем вентилятора перем. тока
FVAE: Корпусная модель,
вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным
двигателем
Опции
Опоры, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
Решётки для возвратного воздуха, устанавливаемые на заводе, для
моделей FVAS/FVAE
Установленные на заводе 2- и 3-проходные
водяные клапаны с тепловыми или регулирующими приводами
Интерфейс термостата, устанавливаемого на стену или
установку
Большой выбор производительности электронагревателя
на типоразмер агрегата
Высокое доступное внешнее
статическое давление
Места доступа к воде и модулю
управления с правой/левой стороны
Алюминиевые рёбра с
эпоксидным покрытием
Соединение для забора свежего
воздуха
Вспомогательное оборудование
Регулировочные клапаны
Опоры установки
Задняя панель для монтажа напротив стекла
Электронагреватель
Вспомогательный насос для
конденсата
Жалюзийная решётка забора приточного воздуха
Входные/выходные решётки для бескорпусных установок
Управление
Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения
автономного агрегата
Беспроводное дистанционное
управление
Подключение отдельных установок или групп
установок с помощью последовательного соединения
Универсальное управление группой, совместимое с коммуникационным
протоколом Modbus