Voyager™ II

42-95 кВт

Основные особенности

  • Высокая производительность при охлаждении и нагреве
  • Доступ с одной стороны для простоты обслуживания
  • Наклонный поддон для слива

Преимущества для покупателя

  • Отдельный воздухо-воздушный агрегат: простой монтаж
  • Высокие эксплуатационные характеристики: максимально низкое потребление энергии
  • Высокая надёжность: низкие эксплуатационные расходы
  • Рабочие характеристики, сертифицированные на соответствие стандартам Eurovent

Описание оборудования

  • TKD/YKD/WKD/DKD: нижний забор и выход воздуха
  • TKH/YKH/WKH/DKH: горизонтальный забор и выход потока воздуха
  • TKD/TKH: установка только для охлаждения
  • YKD/YKH: установка только для охлаждения с газовым нагревом
  • WKD/WKH: реверсивный тепловой насос
  • DKD/DKH: реверсивный тепловой насос с газовым нагревом

Oпции

  • Электронагреватель (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Теплообменник горячей воды с 3-ходовым клапаном (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Газовые горелки, пригодные для использования газа G20, G25 и G31 (YKD/YKH/DKD/DKH)
  • Экономайзер с усовершенствованной сравнительной энтальпией
  • Объём свежего воздуха, управляемый удалённым потенциометром, датчиком CO2 или интерфейсом связи
  • Термостат пожара / датчик дыма
  • Реле засорённого фильтра / отказа вентилятора

Опции энергосбережения

  • Специальный модуль рекуперации энергиинисходящего/горизонтального потока
    • Версия с пластинчатым рекуператором (эффективность 40–60 %)
    • Версия с роторным теплообменником (эффективность 65–85 %)
  • Двухтопливный агрегат (DKD/DKH)
    • Автоматическое переключение от механического нагрева на газовый, если производительность теплового насоса снижается при низких температурах окружающей среды

Вспомогательное оборудование

  • Регулируемые и нерегулируемые монтажные рамы
  • Электронные (THS03) и программируемые (THP03) модули зонного датчика
  • Быстрая адаптация рамы (рынок сменных деталей)
  • Полноцветный сенсорный дисплей модуля обслуживания и диагностики TD5

Модуль управления ReliaTel™

  • Микропроцессорные модули управления на 24 В, обеспечивающие лёгкий запуск и обслуживание
  • Возможности связи LonTalk®, Modbus®, BACnet®

Контактная форма