RAUL Конденсаторные Установки

50-220 кВт

Основные функции

  • Спиральные компрессоры - герметичные, высокая эффективность, низкая вибрация, низкий уровень шума
  • Полные внутренние защиты от перегрева
  • Панели доступа быстро снимаются с помощью квадратного ключа
  • Разъединитель и трансформатор
  • Клапаны для обслуживания нагнетательной и жидкостной линии
  • Датчик температуры испарителя
  • Внешние детали из листового металла оцинкованы и окрашены порошковой краской RAL 9002

Преимущества для покупателя

  • Гибкость: настраиваемая система для соответствия конкретным требованиям приложения

 

Опции

  • Эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха (до -18 °C)
  • Сетевое напряжение 380, 400 и 415 В
  • Алюминиевое оребрение с черным эпоксидным покрытием
  • Медное оребрение
  • Шумозащитный кожух компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Дополнительная плата для задания дополнительного значения температуры с помощью дистанционного контакта
  • Защита от переворота фазы
  • Устанавливаемый на заводе-изготовителе последовательный канал LonTalk®, позволяющий:
    • Изменить значение температуры
    • Запустить или остановить установку
    • Контролировать сигналы тревоги по заданному значению температуры воздуха, температуре окружающего воздуха, работе конденсаторного блока, вентиляторов, компрессоров

 

Модуль управления Trane Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора
  • Внешний Авто/Стоп
  • Дистанционный контакт для запуска и остановки каждого компрессора
  • Плата удаленного задания предельной температуры охлаждения и потребляемого тока (дополнительно).
  • Плата связи, поддерживающая протокол LonTalk® (поставляется дополнительно)
  • 4 программируемых реле платы неисправностей (поставляется дополнительно)

 

Контактная форма