Чиллеры RTWD

235-980 кВт

Основные функции

  • Низкоскоростной, с прямым приводом, полугерметичный винтовой компрессор, состоящий всего из трех движущихся частей, двигатель с воздушным охлаждением
  • Привод Trane Adaptive Frequency™ (AFD)
  • Полностью модулируемое управление нагрузкой (15-100%)
  • 4 разных уровня эффективности:
    • SE: стандартная эффективность
    • HE: Высокая эффективность
    • XE: высокая эффективность eXtra
    • HSE: Высокая сезонная эффективность (с AFD)
  • Контроль температуры воды на выходе из конденсатора от модуля управления CH530
  • Максимальная температура конденсатора 63 ° C
  • Компактный физический размер - подходит для стандартной дверцы с одной шириной
  • Конструкция с болтовым соединением для легкой демонтажной разводки
  • Упрощенный трубопровод - единственный трубопровод, необходимый для подсоединения испарителя и конденсатора
  • Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке
  • Смонтированная на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник

Преимущества для покупателя

Высокопроизводительный чиллер, включающий:

  • Испаритель с падающей плёнкой: повышенные рабочие характеристики с пониженной заправкой хладагента
  • Современный модуль управления для обеспечения превосходной надёжности и низкой стоимости покупки и эксплуатации
  • Поставляемый дополнительно частотно-регулируемый привод Adaptive Frequency™ (AFD) компании Trane для повышения эффективности при частичной нагрузке

Описание оборудования

  • RTWD: автономный чиллер
  • RTUD: чиллер без конденсатора

 

Основные параметры

  • Охлаждение при низкой температуре до -8 ° C
  • Изготовление льда
  • Трехходовой испаритель
  • Выключатель плавкой вставки
  • Автоматический выключатель
  • Защита от пониженного / повышенного напряжения
  • Уставка наружной воды и ограничения тока
  • Программируемые реле
  • Сил-о-Метр
  • Аналоговый выход тока двигателя
  • Пакет звукоусиления
  • Манометры

Аксессуары

  • Эластомерные изоляторы
  • Наборы соединительных муфт
  • Переключатель потока

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простой в использовании интерфейс оператора
  • Управление насосом охлаждённой воды

Дополнительные возможности управления:

  • Управление температурой воды на выходе конденсатора
  • Программируемые реле
  • Сброс заданных значений по аналоговому сигналу
  • Выход давления хладагента в конденсаторе
  • Интерфейсы связи LonTalk®, BACnet®, Modbus®

 

Контактная форма