Чиллер RTHD evo Серии R™

545-1450 кВт

Основные функции

  • 4 уровня эффективности: SE, HE, XE и HSE, оснащенные Trane AFD с повышенной эффективностью частичной нагрузки (ESEER)
  • Низкоскоростной, с прямым приводом, полугерметичный винтовой компрессор, состоящий всего из трех движущихся частей, двигатель с воздушным охлаждением
  • Полностью модулируемое управление нагрузкой (15-100%)
  • Компактный физический размер - подходит для стандартных дверей двойной ширины
  • Конструкция с болтовым соединением для легкой демонтажной разводки
  • Смонтированная на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник
  • Упрощенный трубопровод - единственный трубопровод, который требуется для соединений патрубков испарителя и конденсатора
  • Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке

Преимущества для покупателя

Высокая эффективность в отрасли благодаря:

  • Испаритель с падающей пленкой: превосходные характеристики при низком уровне заряда хладагента
  • Новый контроль Trane для оптимальной надежности системы и человеческого интерфейса
  • Винтовой компрессор Trane - предназначен для работы, продлен до последнего
  • Дополнительный адаптивный частотный преобразователь Trane (AFD) для повышения эффективности частичной нагрузки

 

Опции

  • От 2 до 6 Проходов испарителя (в зависимости от размера)
  • Изготовление льда
  • Левое или правое соединение
  • Выключатель с предохранителем или без предохранителя
  • Защита от пониженного / повышенного напряжения
  • Конденсаторные клапаны

Аксессуары

  • Неопреновые подкладки
  • Изоляторы из неопрена
  • Наборы соединительных муфт
  • Переключатель потока

 

Управление

  • Полный контроль: UC800
    • Легко читаемый 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
    • Лучшие в отрасли алгоритмы
    • Открытый протокол
    • Адаптивное управление
  • Упреждающее адаптивное управление
  • Мягкая нагрузка (HSE)
  • Быстрый перезапуск
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, интерфейсы связи Modbus
  • Измерение энергии

Контактная форма