Чиллеры Sintesis RTAF

300–1900 кВт

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции

  • 5 уровней эффективности: SE, HE, XE, HSE и HSS с повышением эффективности частичной нагрузки (ESEER)
  • 3 акустических пакета: SN, LN без потери эффективности; XLN с повышенной эффективностью
  • 2 альтернативы хладагента R134a и R513a
  • Trane Adaptive Frequency ™ Привод на компрессорах в версиях HSE / HSS
  • Электронно коммутируемые вентиляторы конденсатора на версиях XE, HSE и HSS
  • Новый запатентованный Trane испаритель CHIL (Compact - Высокая производительность - Интегрированный дизайн - Низкий заряд)
  • Микроканальные конденсаторные катушки
  • Широкая операционная карта: воздушный и водный

Преимущества для покупателя

    Вероятно, самая низкая общая стоимость владения благодаря:

  • Низкое потребление энергии: высокая полная (EER) и частичная (ESEER) эффективность нагрузки
  • Бесшумная работа: сдержанный, даже в самых чувствительных к звуку приложениях
  • Уникальная особенность: эффективность увеличивается, когда звук уменьшается
  • Надежность: основные компоненты, разработанные и изготовленные Trane
  • Удобный интерфейс управления и совместимость с системами автоматизации зданий
  • Снижение расхода хладагента

 

Опции

  • Встроенный водяной насос: сдвоенный насос низкого или высокого давления напора
  • Рекуперация тепла
  • Низкотемпературное охлаждение процесса (<4 ° C)
  • Хранение льда
  • Высокая рабочая температура (55 ° C)
  • Низкая температура окружающей среды (-18 ° C)
  • Катушка конденсатора с электронным покрытием
  • Optiplant: секвенсор блока
  • Свободное охлаждение

Аксессуары

  • Переключатель потока
  • Эластомерные изоляторы

 

Управление

  • Полный контроль: Trane UC800
    • Легко читаемый 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
    • Лучшие в отрасли алгоритмы
    • Открытый протокол
    • Адаптивное управление
  • Упреждающее адаптивное управление
  • Мягкая нагрузка (HSE / HSS)
  • Быстрый перезапуск
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, коммуникационные возможности Modbus
  • Измерение энергии

 

Контактная форма