Чиллеры Sintesis eXcellent GVAF

500-1613 кВт

Основные функции

  • Отличная эффективность (как в EER, так и в ESEER)
  • 2 уровня эффективности: X и XP
  • 3 акустических пакета: LN, NNSB, XLN
  • 2 альтернативы хладагента R134a и низкий GWP R1234ze
  • Высокоскоростные центробежные компрессоры
  • 100% работа без масла
  • Стандартные вентиляторы конденсатора с электронным управлением
  • Стандартные 2 контура хладагента
  • Стандартная схема экономайзера
  • Микроканалированные конденсаторные катушки
  • Запатентованный компанией Trane испаритель CHIL (Compact - Высокая производительность - Интегрированный дизайн - Низкий заряд)

 

Опции

  • Встроенный водяной насос
  • Катушка конденсатора с электронным покрытием
  • Optiplant: секвенсор блока
  • Свободное охлаждение
  • Счетчик электроэнергии

Аксессуары

  • Переключатель потока
  • Эластомерные изоляторы

Управление

  • Полный контроль: Trane UC800
    • Легко читаемый 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
    • Лучшие в отрасли алгоритмы
    • Открытый протокол
    • Адаптивное управление
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, коммуникационные возможности Modbus

Контактная форма