Чиллеры Conquest CGAX

40-165 кВт

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции

  • Компактная конструкция: уменьшенная площадь основания и низкий профиль
  • Высокое качество отделки
  • Оптимизированная эффективность частичной нагрузки (ESEER)
  • Два акустических пакета: стандартный шум, низкий уровень шума без потери эффективности
  • Одиночное и / или двухконтурное предложение
  • Микроканальные конденсаторные катушки
  • Широкая операционная карта: воздушный и водный

Преимущества для покупателя

Самый лучший чиллер благодаря:

  • Низкое энергопотребление: высокая эффективность загрузки деталей (ESEER)
  • Бесшумная работа: сдержанный, даже в самых чувствительных к звуку приложениях
  • Уникальная особенность: эффективность поддерживается, когда звук уменьшается
  • Компактная конструкция: для упрощения интеграции на стройплощадке
  • Надежность: основные компоненты, разработанные и изготовленные Trane
  • Удобный интерфейс управления и совместимость с системами автоматизации зданий
  • Снижение расхода хладагента

 

Опции

  • Различные встроенные гидравлические модули: одинарный / двойной насос, низкое / высокое давление на выходе
  • Буферный резервуар для надежной и бесперебойной работы
  • Низкотемпературное охлаждение процесса (<4 ° C)
  • Низкая температура окружающей среды (-18 ° C)
  • Катушка конденсатора с электронным покрытием для долговечности
  • Частичная рекуперация тепла (PHR)
  • Внешняя защитная решетка
  • Высокоэффективная версия (HE)
  • Интеллектуальное управление потоком для переменных первичных потоков (VPF)
  • Высокое внешнее статическое давление (HESP)
  • Smart Plant Control
  • Дополнительная теплота

Аксессуары

  • Эластомерные изоляторы

 

Управление

  • Новый легкий коммерческий контроллер Trane
  • Стандартная кнопка навигации ЖК-дисплей
  • Дополнительный дисплей класса люкс:
    • Легко читаемый 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
    • Лучшие в отрасли алгоритмы
    • Открытый протокол
    • Адаптивное управление
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, коммуникационные возможности Modbus

Контактная форма