Чиллеры

Trane признает важность постоянного улучшения воздействия систем HVAC на окружающую среду. Независимо от того, обеспечивает ли ваша система HVAC комфорт в зданиях или производительность процесса в промышленных приложениях, нововведения Trane играют важную роль в будущем потреблении энергии в мире.

Наши инновации в области продуктов являются результатом нашего стремления помочь вам решить ваши проблемы: надежный комфорт и производительность при правильной температуре, влажности и качестве воздуха при минимальных затратах и минимальном воздействии на окружающую среду

Широкий ассортимент продукции Trane, разработанный в течение десятилетий лидерства в нашей отрасли, обеспечивает гибкость, необходимую для удовлетворения ваших конкретных индивидуальных потребностей. Если вам нужно 20 кВт или более 10.000 кВт охлаждающей и / или тепловой мощности, мы предоставим нужную систему. С установленными чиллерами в более чем 50% всех крупных зданий по всему миру мы берем на себя ответственность за снижение воздействия на окружающую среду зданий, выполняя наше Корпоративное Климатическое Обязательство.