UniTrane ™ W-Line настенные фанкойлы Trane, разработанным для оптимального комфорта и высокой производительности. Доступный в 4 размерах и множестве гибких конфигураций, W-Line прост в установке и использовании, как и стандартные фанкойлы. Модульная конструкция позволяет устанавливать в корпус 2-ходовые или 3-ходовые клапаны и конденсатный насос без какого-либо влияния на характеристики и габариты.
Благодаря своей современной и привлекательной конструкции, W-Line может использоваться для широкого спектра применений с 2 трубками. Все типоразмеры могут быть оснащены стандартными двигателями переменного тока (WFS) или EC-двигателями с низким потреблением энергии (WFE).
Версии продукта
- WFS / E: Стандарт - Проводное Настенное Управление
- WFS / E-IR: Инфракрасный пульт дистанционного управления (управление одним блоком)
- WFS / E-MB: Электронная плата MB для управления Modbus (управление несколькими устройствами)
- WFS / E-EH: Электрический нагреватель
- WFS / E-2V: Встроенный 2-ходовой клапан
- WFS / E-3V: встроенный 3-ходовой клапан