Многоскоростной двигатель вентилятора перем. тока или электронно-коммутируемый вентиляторный двигатель с регулируемой скоростью, настраиваемый на заводе для обеспечения соответствия требованиям клиента
2-трубное охлаждение, 2-трубное охлаждение и отопление или 4-трубная версия
Очень тихие, эстетичные, надёжные и эффективные установки
Очищаемые фильтры EU3
Преимущества для покупателя
Тихий режим работы: высокий уровень акустического комфорта
Низкая стоимость владения и эксплуатации: низкое энергопотребление
Простота установки и элегантный корпус
Исключительная фильтрация, высокая эффективность и пониженный перепад давления: электростатические фильтры CleanEffects™ улавливают даже мельчайшие микрометрические частицы, не влияя при этом на рабочие характеристики установки
Встроенная система управления Trane Tracer™ обеспечивает полный диапазон регулирования, гарантирующий эффективность работы, оптимальный комфорт и экономичное управление зданием
Описание оборудования
FCAS: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней решёткой для возвратного воздуха, с двигателем вентилятора перем. тока
FCAE: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней решёткой для возвратного воздуха, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
FKAS: Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с двигателем вентилятора перем. тока
FKAE: Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
FVAS: Бескорпусная модель, вертикальный монтаж, с двигателем вентилятора перем. тока
FVAE: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
Опции
Опоры, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
Решётки для возвратного воздуха, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
Установленные на заводе 2- и 3-проходные водяные клапаны с тепловыми или регулирующими приводами
Интерфейс термостата, устанавливаемого на стену или установку
Большой выбор производительности электронагревателя на типоразмер агрегата
Высокое доступное внешнее статическое давление
Места доступа к воде и модулю управления с правой/левой стороны
Алюминиевые рёбра с эпоксидным покрытием
Соединение для забора свежего воздуха
Вспомогательное оборудование
Регулировочные клапаны
Опоры установки
Задняя панель для монтажа напротив стекла
Электронагреватель
Вспомогательный насос для конденсата
Жалюзийная решётка забора приточного воздуха
Входные/выходные решётки для бескорпусных установок
Управление
Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
Беспроводное дистанционное управление
Подключение отдельных установок или групп установок с помощью последовательного соединения
Универсальное управление группой, совместимое с коммуникационным протоколом Modbus