Спиральные компрессоры с регулируемой скоростью вращения
Интеллектуальный контроллер с "современным программным
обеспечением", разработанным специально для многотрубных
блоков
Два контура хладагента и электронные расширительные
клапаны
V-образные катушки для улучшения потока воздуха и
легкого доступа
Самоадаптивная система оттаивания,
способная вмешиваться только в случае последовательного образования
толщины льда на ребрах катушки, уменьшая число циклов размораживания
на 70%
Паяный пластинчатый испаритель из нержавеющей стали
(AISI 316) и регенерационный теплообменник, изолированный снаружи и
включающий перепад давления. Испаритель включает в себя
электрический нагреватель антифриза
Регулирование давления
конденсации и испарения с переменной скоростью вращения вентилятора
для внешней температуры до -12 ° C
Последовательная плата
RS485 для Modbus
4 разных уровня эффективности:
SE: 50-525 кВт
HE: 50-880 кВт
HSE: 75-260
кВт
XE: 50-880 кВт
Преимущества для покупателя
Инновации и универсальное решение
Высокая
эффективность и низкая стоимость владения
Оптимизированный
комфорт, простота и безопасность
Устойчивое решение для
многих приложений, одновременно обеспечивает отопление и
охлаждение.
Опции, устанавливаемаe на заводе
Низкошумная и сверхнизкошумная версия
Последовательная плата с протоколом BacNet MS / TP или TCP /
IP
Gateway Modbus LonTalk ™
Устройство плавного
пуска (только для компрессоров ВКЛ / ВЫКЛ)
Автоматические
выключатели
Электрический нагреватель панели управления с
термостатом
Вентиляторы EC
EC-вентиляторы для
внешнего статического давления до 100 Па
Защитные
решетки
Доступны различные типы рулонных покрытий
Конденсационное управление с переменной скоростью вращения
вентилятора
Инновационное программное обеспечение
Две полностью
независимые схемы с двумя картами контроллера, которые
взаимодействуют через Modbus, каждый из которых управляет одной
цепью.
Другая плата контроллера может независимо
функционировать и обеспечивать непрерывную работу до 50% от
максимальной.
Возможность взаимодействия с основными
системами BMS через ModBus ™, BACnet ™ или LonTalk ™.
Интегрированная динамическая уставка для регулировки температуры
выходящей горячей воды в зависимости от температуры наружного
воздуха. Регулировка уставки по климатической кривой, обеспечивающей
высокий уровень комфорта при оптимизации энергоэффективности.
Электронные расширительные клапаны являются стандартными для
оптимизации производительности агрегата.