Trane innovativa tekniska framsteg resulterar i imponerande energieffektivitetsvinster. Vi hjälper kunderna att uppfylla sina behov av värme och kyla med en bred portfölj av energieffektiva VVS-system samt uthyrning, service, reservdelssupport och avancerade styrsystem.
Termiska systemlösningar för alla branscher
Senaste nyheter
Blogg
Kylförvaringslösningar för evenemang: Förbättrad effektivitet med containrar från Trane
16-01-2024 - I den dynamiska världen av evenemang, catering, TRADE shows och mässor är behovet av tillförlitlig och effektiv kylförvaring av största vikt. Oavsett om det handlar om att bevara färsk mat för tusentals på en festival eller att upprätthålla integriteten hos temperaturkänsliga produkter på en mässa, kan rätt kylförvaringslösning göra hela skillnaden. Det är här Tranes kylcontainrar, som erbjuder exakt temperaturkontroll från +40 °C till -70 °C, kommer in i bilden. Tranes kyl- och fryshus: precision och mångsidighet Trane, som är ledande inom klimatkontrollteknik, har utvecklat kylcontainrar...
Blogg
Kylrummens viktiga roll inom livsmedels- och dryckesindustrin
13-12-2023 - Inledning I den dynamiska...
Blogg
Hur värmepumpstekniken bidrar till hållbara lösningar för sanitärt vatten i stora byggnader
30-11-2023 - Ett HVAC-projekt för kommersiella applikationer innebär vanligtvis...
Kundernas framgångshistorier
Trane Rentals kylaggregat med låg ljudnivå skyddar datacenterverksamheten vid ett brittiskt bankhuvudkontor
En framstående detaljhandelsbank i Storbritannien genomförde en omfattande utvärdering av sitt huvudkontor, en prestigefylld kontorsbyggnad med högt anseende i City of London. Byggnaden tar dagligen emot ett stort antal anställda och besökare....
Snabb respons från Trane Rental säkerställer snabb återöppning av stor butik för hemartiklar i Bukarest
När en ledande återförsäljare av heminredning i Bukarest genomförde en omfattande vårinspektion av sin stora butik upptäcktes ett stort fel i kylanläggningen. Med den planerade återöppningen bara två veckor bort fanns det ingen tid för reparationer....
Uppgradering av styrtekniken förbättrar processkylsystemets prestanda och tillförlitlighet för den nederländska tillverkaren
I Nederländerna förlitar sig en framstående tillverkare på två kylanläggningar för att tillhandahålla processkylning i sina produktionshallar. Dessa anläggningar hanteras av Trane Chiller Plant Manager, som övervakar driften av kyltornen och...
Trane Rental robusta C-STOREs sätter scenen för Dubai Airshow
Dubai Airshow, som hålls vartannat år, är känd över hela världen som en av de mest betydelsefulla och framgångsrika flygmässorna i branschen. Detta prestigefyllda evenemang samlar de främsta aktörerna inom flyg- och rymdsektorn och erbjuder...
Upptäck Trane
Produktväljaren
HVAC-lösningar
Tjänsteavtal
Delar och förnödenheter
Kontakta oss
Kom i kontakt med din lokala Trane-expert
Vad kan vi hjälpa dig med?