Expertanalyser står till din tjänst
Hög oljekvalitet optimerar kompressors livscykel. Regelbunden
oljeanalys bidrar till att minska risken för tidiga skador, och kan
minska kostnaderna för oljebyten samt hur ofta de måste utföras.
Oljekvaliteten påverkas främst av tre faktorer:
- slitage
- kemiska egenskaper
- föroreningar.
Tack vare vårt eget nya högteknologiska laboratorium, samt 40 års
erfarenhet, kan Tranes experter identifiera dessa problem genom att
utföra de allra bästa oljeanalyserna av klimatsystem. De har den allra
senaste tekniken och utrustningen till sitt förfogande.
Förutseende underhåll ger lägre driftskostnader
Trane oljeanalys är ett förutsägande verktyg som används för att
upptäcka mindre problem innan de utvecklas till större problem. Den
minskar även tiden för feldetektering och möjliggör planering för
lämpligt underhåll.
Oljebyten kan minskas med hälften, vilket leder till lägre
driftskostnader och mindre inverkan på miljön.
Trane oljeanalys
- Finns för all kompressorteknik och alla märken.
- Finns
för alla klimatsystemsoljor.
- Ger snabba resultat (inom fem
arbetsdagar).
- Fullständig rapport med kommentarer
och rekommenderade åtgärder.
- Inkluderar jämförelser
med tidigare analyser.
- Möjliggör spårning och
uppföljning av oljebyten.