Kylning och värmeextraktion
Kylning och värmeextraktion är av yttersta vikt i din bransch.
Kylning är avgörande för produktionsmaskiner och nödvändigt för att
förkorta cykeltiden. Kondenserade termoplastiska material (polypropen,
nylon och PET) måste kylas för att stelna.
Å andra sidan måste stora mängder värme extraheras från materialet
och från produktionsmaskinerna, såsom för kylning av det vatten som
används vid stelning av pressad plast.
Eventuella avbrott i kylningen får stor inverkan på driftsäkerhet
och effektivitet. Resultatet kan bli produktionsförlust och sämre produktkvalitet.
Tranes uthyrningsexpertis för plastindustrin
När planerade driftstopp, nödsituationer eller produktionstoppar
inträffar har Trane Rental Services den kompetens och utrustning som
behövs för att avsevärt minska riskerna under plastproduktionen:
- Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva
hyrlösningar för plasttillverkningsanläggningar med varierande
designkomplexitet, så att du kan bibehålla den
klimatsystemskapacitet du behöver.
- Tranes ingenjörer
arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående
bedömning av dina behov.
- Leverans och installation
av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i
din verksamhet.