Uthyrning för isrinkar

Snabb och tillförlitlig kylning

Även om tillfälliga och permanenta isrinkar är konstruerade på liknande sätt, så måste komponenterna i en tillfällig rink vara mobila. Specifikationerna för och installationen av en tillfällig rink är högst specialiserad. Trane Rental Services har den utrustning och erfarenhet som krävs för att bygga isrinkar. Vi ser dessutom till att de kan användas utan avbrott – för bästa möjliga kundupplevelse.

Speciallösningar för kylning vid särskilda evenemang

  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med ditt projektteam för att först bedöma dina kylbehov.
  • I nära samarbete med projektledarna väljs utrustningen noggrant ut för att uppnå den kylkapacitet som behövs.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din projektplan.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50